연락처
피드백

컬러 센서

색 감지

컬러 센서는 표면 색상을 감지합니다. 센서는 검사 대상물에 투광한 뒤 반사광에서 색도좌표를 계산하여 이를 저장된 기준 색도와 비교합니다. 설정한 허용 범위 내에 색도가 있으면 스위칭 출력이 활성화됩니다.

필터링 기준:

2 검색 결과:

검색결과 1 - 2/ 2

보기: 갤러리 보기 목록 보기
제품 라인 CSM
작고 다루기 쉬운 스마트형
  • 새로운 초소형 하우징의 컬러 센서
  • 제어 케이블 또는 컨트롤 패널로 색상을 정적으로 티치인하는 방법
  • IO-Link에서 최대 8개 색상 티치인 가능
  • 스위칭 주파수: 1.7kHz
  • 감지 범위: 12.5mm
  • M12 수 커넥터 장착 케이블로 이전 컬러 센서와 호환 가능
  • 지금 비교하기
  • 선택
제품 라인 CS8
정확한 색상 인식, 제어 및 분류
  • 1색(CS8-1) 또는 4색(CS8-4) 저장 가능
  • 감지 거리 12.5mm 또는 60mm
  • 최대 85µs의 짧은 반응 시간
  • 높은 색분해능
  • 막대그래프 표시부에서 색상 일치 표시
  • 초정밀 광점, 높은 공간분해능
  • 2개의 투광구가 있는 금속 하우징(교환 가능)
  • 지금 비교하기
  • 선택

검색결과 1 - 2/ 2

위로