연락처
피드백

어레이 센서

한 줄 한 줄 앞서서 감지하는 어레이 센서

어레이 센서는 스캐닝 원리로 작동합니다. 이 센서는 시야 내에서 그레이 스케일 차이를 이용하여 아주 작은 모서리도 감지합니다. 예를 들어 웹 가장자리나 대비선을 이용한 페이퍼 웹 포지셔닝은 수많은 애플리케이션 중 하나에 지나지 않습니다. 폭, 직경, 간격도 감지할 수 있습니다. 리플렉터 모드에서 어레이 센서는 투명한 재료도 감지합니다.

1 검색 결과:

더 많은 유연성과 효율적 통신
  • 모서리를 선택하여 티치인 가능
  • 풀컬러 TFT 디스플레이
  • 다양한 애플리케이션을 위한 여러 작동 모드
  • 다양한 애플리케이션 영역을 위한 Core 및 Prime 버전
  • 최대 50mm에 이르는 넓은 측정 범위
  • 감지 거리 25mm 또는 100mm
  • 최대 30µm에 이르는 반복 정확도
위로