레이더 센서

레이더 센서는 극단적인 주변 조건에서도 감지 범위에 있는 모든 물체를 감지하고 그 속도를 평가하거나 출력할 수 있습니다. 레이더 센서는 항만의 갠트리 크레인과 컨테이너 크레인 같은 대형 이동식 시스템, 노천 광산 굴착기의 붐과 덤프 트럭에서 충돌 방지와 거리 측정에 사용됩니다.

더보기
레이더 센서

솔루션을 선택하십시오.

여기에서 적합한 제품 또는 제품군을 확인할 수 있습니다.

1 검색 결과:

열악한 날씨 조건에서 확실한 물체 감지
  • 최고의 실외 능력을 보장하는 레이더 기술
  • 가동부가 없는 고내성 알루미늄 하우징
  • 설정 가능한 수평 구경각
  • 다양한 애플리케이션을 위한 넓은 작동 범위
  • 웹 브라우저를 통한 매개변수 설정
  • 고압 청소 가능
  • 최첨단 FMCW 레이더 기술
  • 디지털 I/O 및 추가 데이터 인터페이스

혜택

레이더란 무엇인가?

레이더는 Radio Detection and Ranging의 약어이며 LiDAR(Light Detection and Ranging)와 견줄 만합니다. 레이더 센서는 밤이나 낮이나 날씨에 관계없이 감지 범위에 있는 움직이는 물체와 정지한 물체를 감지합니다 넓은 스캔 범위, 큰 감지 범위, 속도 감지 기능과 고성능 알고리즘 덕분에 레이더 센서는 무엇보다 충돌 위험이 있는 넓은 환경에서 이동식 기계 등을 감지하고 해당 신호를 출력할 수 있습니다. 따라서 야외나 매우 거친 환경에서 충돌 방지와 운전자 보조용으로 이상적입니다. SICK의 안정적인 레이더 기술은 안개, 비, 눈, 먼지나 극단적인 온도에 방해를 받지 않으므로 유인 지게차 및 크레인 운행부터 농업, 임업, 광업 기계 등 산업 분야의 헤비듀티 애플리케이션까지 매우 다양한 영역에 적합합니다.

레이더 센서는 충돌 인식을 최적화하며 크레인, 화물차, 이동식 기계나 유인 지게차에서 운전자 보조용으로 사용됩니다. 레이더 센서는 문을 자동으로 열고, 적재 및 적하 스테이션에서 화물차 도킹을 지원하고, 비행기의 손상을 방지합니다.

오래전부터 효과적인 감지를 보장하는 레이더 기술은 산업 환경에서 폭넓은 애플리케이션에 사용됩니다.

다운로드