선형 측정 센서

선형 측정 기술의 새로운 길

SICK의 선형 측정 센서에는 위치, 속도, 길이를 비접촉식으로 측정하기 위한 매우 혁신적인 기술이 적용되었습니다. OLM 센서에서는 이미지 기반 시스템이 마운팅된 바코드 테이프를 이용해 현재 위치를 파악합니다. 이를 기준으로 OLM은 버전에 따라 최대 10km 길이부터 최소 0.15mm 길이까지에 대해 정확한 포지셔닝을 수행합니다. 제품 이동 경로가 직선이든 곡선이든 상관없습니다.

OLV 제품 라인의 센서는 레이저 도플러 효과를 이용해 길이 및 속도를 파악합니다. 이 기술 덕분에 거의 모든 재료에 대해 고정밀 측정을 수행할 수 있습니다(속도 최대 80m/s에서, 재료 온도 최대 1,100°C까지).

필터링 기준:

3 검색 결과:

검색결과 1 - 3/ 3

보기: 갤러리 보기 목록 보기
작은 하우징과 뛰어난 성능
  • 고정밀 카메라 기반 바코드 포지셔닝 시스템
  • 최대 10m/s에 이르는 이송 속도 실현 가능
  • 카메라 기술을 적용해 마모가 없으며 정비가 필요 없음
  • 0.1mm까지 분해능 조정 가능
  • 10,000m까지 정확한 포지셔닝
  • 매우 견고하고 콤팩트한 마그네슘 하우징
  • 폭넓은 인터페이스 포트폴리오: SSI, RS-422, CANopen
  • –30°C부터 +60°C까지의 넓은 작동 온도 범위
지금 비교하기
선택
작은 하우징과 뛰어난 유연성
  • 고정밀 카메라 기반 바코드 포지셔닝 시스템
  • 이송 속도 최대 4m/s 가능
  • 카메라 기술을 적용해 마모가 없으며 정비가 필요 없음
  • 0.1mm까지 분해능 조정 가능
  • 10,000m까지 정확한 포지셔닝
  • 매우 견고하고 콤팩트한 마그네슘 하우징
  • 폭넓은 인터페이스 포트폴리오: SSI, RS-422, RS-485, CANopen
  • –30°C부터 +60°C까지의 넓은 작동 온도 범위
지금 비교하기
선택
필드 버스로 포지셔닝의 길을 제시합니다.
  • 고정밀 카메라 기반 바코드 포지셔닝 시스템
  • 최대 10m/s에 이르는 이송 속도 실현 가능
  • 카메라 기술을 적용해 마모가 없으며 정비가 필요 없음
  • 0.1mm까지 분해능 조정 가능
  • 필드 버스 인터페이스를 이용한 위치 및 속도 출력과 고장 예방 알림
  • –30°C부터 +60°C까지의 넓은 작동 온도 범위
지금 비교하기
선택

검색결과 1 - 3/ 3