위험 지점
위험 지점은 기계 내에 있습니다. 사람이 기계 가까이서 작업하다가 휩쓸릴 가능성이 있다면 안전 조치를 취해야 합니다. 안전 라이트 커튼과 안전 카메라 시스템은 손과 손가락을 보호합니다.
접근 구역
광전자 보호 장치는 위험 구역 접근 영역을 감시합니다. 작업자와 기계 간 상호 작용은 규칙적이기는 하지만 빈번하지는 않습니다. 자동 자재 운반 시스템에서 접근 안전성을 확보하는 데 있어서 사람과 자재를 확실하게 구분하는 일이야말로 최우선 과제입니다. 자재는 옮겨지고 설비 시설은 멈춰서는 안 됩니다. 그러나 사람이 이런 작업 영역에 들어설 때 위험을 유발하는 움직임이 있으면 이를 확실하게 멈출 수 있어야 합니다.
위험 구역
위험 구역은 기계 내 또는 주변에서 사람이 신체 및 건강상의 위험 상황에 노출될 수 있는 모든 구역입니다. 위험 요소를 유발하는 이러한 위험 상황은 언제 어디에든 있거나 예기치 않게 생길 수 있습니다.
건물 및 자산
공공 건물, 산업 구조물, 개인 주택 그리고 그 밖의 자산의 안전을 확보하는 데는 전자식 보호 장치가 의미 있습니다. 이 장치는 경비 인력이나 구조 변경 같은 기존의 보안 시스템에 대한 탁월한 보완 수단입니다. 센서는 공공 기물 파손, 도난, 침입, 탈출 등의 행위를 차단합니다. 밖에서 안으로 시차적으로 차등 보안 조치를 취하면 조기 경보 발동이 가능합니다. 그러면 경비 인력이 개입할 시간이 많아집니다. SICK는 자산 보호를 위해 다양하고 효과적인 수단을 제공합니다.
출입문 및 개폐구
물리적 보호 장치의 도어, 게이트, 개폐구는 보안 기능을 할 수 있도록 잠기게 됩니다. 안전 잠금 장치는 일시적으로 출입을 차단하는 역할을 합니다. 그러나 보안 시스템은 또한 출입문, 대문, 천창을 감시합니다.
microScan3 Pro versions offer you a maximum of flexibility.
Related blog posts
South african natural gas distributor counts on SICK flow meters
FLOWgate™: The gate to ultrasonic gas flow measuring devices from SICK
Continuous measuring even in the event of mains voltage failure with PowerIn Technology™
Innovation in natural gas distribution
SOCAR Turkey: Reliable and safe operation of CNG stations thanks to FLOWSIC500
microScan3 Core versions are ideal for stationary applications.