광학 데이터 전송

광학 데이터 전송으로 케이블 없이 쉽게 통신할 수 있습니다.
데이터 전송 시스템 ISD는 무선 통신을 구축해 줍니다. 주로 보관 및 이송 분야의 보관/회수 시스템에서 사용되며 차량과 고정국 사이 무선 통신을 구축합니다. 광학 데이터 전송 시스템은 광학 정렬된 송신기 및 수신기 한 쌍으로 구성됩니다. 송신기 및 수신기 쌍은 원거리에서 양방향으로 통신할 수 있습니다. 이로써 트레일링 케이블에 대한 마모 없고 경제적이며 매우 확실한 대안이 됩니다.
필터링 기준:
2 검색 결과:
넓은 전송 범위를 위한 광학 데이터 전송 시스템
- 전송 범위 최대 300m
- 데이터 전송 속도 최대 2Mbit/s까지 설정 가능
- 미세 정렬을 위한 막대 그래프 디스플레이
- 대략적인 정렬을 돕는 광학 보조 기구
- 다양한 인터페이스: PROFIBUS, Ethernet, DeviceNet, Modbus