4Dpro-연결 기술

SICK에서 원스톱으로 결합하는 연결 기술
SICK의 커넥터는 고객이 SICK 장치를 설비 콘셉트에 손쉽게 연결하게 해 줍니다. 어떤 자동 ID 기술을 선택했든 관계없습니다. 필드버스 게이트웨이를 모듈식 연결 박스에 내장하여 스캐너, 카메라 시스템 또는 RFID 시스템을 다양한 필드버스 기술에 쉽게 연결할 수 있습니다. 필드버스 프록시, 외부 매개변수 메모리, 디스플레이 모듈 및 파워 모듈은 제품 포트폴리오를 완벽하게 해 주며 가능한 한 높은 유연성을 제공합니다.
필터링 기준:
5 검색 결과:
연결을 제대로 도와 드립니다.
- 모든 범용 프로파일에 유연하게 마운팅
- PROFIBUS DP 및 PROFINET을 위한 유연한 필드버스 연결(모델에 따라 다름)
- 버스 주소 및 작동 모드를 조정하는 코드 스위치(모델에 따라 다름)
- 상태 및 진단 LED
- 삽입형 전기 연결부
- 연결된 센서를 위한 매개 변수 메모리 내장
- 콤팩트하고 유연함
4Dpro 센서를 간편하게 커미셔닝하십시오.
- 4Dpro 센서 1개를 위한 연결 모듈
- 명료하고 접근이 쉬운 나사 단자 및 스프링 장력 단자
- 커버 안쪽에 연결도가 있음
- 스위치를 이용한 구성
- 표준 연결 케이블이 있는 4Dpro 센서용 IP 65 연결부
- 매개 변수 복제 모듈 CMC600의 토대
- Aux 인터페이스에 직접 접근하기 위한 서비스 수 커넥터
간편한 센서 커미셔닝, CDM이 보다 높은 유연성을 제공합니다.
- SICK 자동 ID 구성품의 전원 공급 및 연결을 위한 효율적인 솔루션
- 옵션으로 제공되는 필드버스 모듈, 매개변수 메모리, 디스플레이 모듈, 전원 공급 모듈을 위한 슬롯
- 스캐너 전원 공급이 간편함
- SICK 표준 케이블이 있는 스캐너용 IP 65 연결부
- 센서의 서비스 인터페이스에 직접 접근
- 커버에 연결도가 있음
- 나사 단자 및 스프링 장력 단자가 명료하며 접근이 쉬움
간편한 연결을 위한 EtherCAT
- 간편하게 마운팅할 수 있어 설치, 커미셔닝 시 시간이 절약되며 다양한 어플리케이션 환경에서 유연성이 확보됨
- 모든 전기 연결부가 삽입형임
- 내장 매개 변수 메모리
- 상태 및 오류를 표시하는 LED 6개
- CAN 인터페이스 내장