컬러 센서
CSM

작고 다루기 쉬운 스마트형

혜택

  • 새로운 초소형 하우징으로 기존 애플리케이션에 신속하고 간편하게 통합되므로 시간과 비용이 절약됩니다
  • 기계 생산성 개선을 위해 향상된 스위칭 주파수
  • 색 허용 오차의 스펙트럼이 넓어서 유연한 어플리케이션 적용
  • IO-Link 기능으로 진단 기능과 시각화가 똑똑해지고 확장되었으며 포맷 변경도 간편하고 신속해졌음
  • 커미셔닝이 신속하고 간단하여 설치 시간이 절약됨
  • 작업당 최대 8개 색상을 구별함으로써 분류 공정이 간편해졌음

개요

작고 다루기 쉬운 스마트형

SICK의 컬러 센서 신제품 CSM은 미니어처 하우징과 IO-Link 기능을 결합하여 개선된 광택 반응을 보입니다. CSM은 색상 특징을 확실하게 감지해야 하면서도 마운팅 환경이 제한적인 애플리케이션에 이상적입니다. 이 센서는 물체를 색상으로 감지하고 제어합니다. 소형 컬러 센서 CSM은 간단한 티치인 방법으로 조정되며, 새로운 IO-Link 기능으로 지능적 진단, 시각화 및 간편한 포맷 변경이 가능합니다. CSM은 스위칭 주파수가 최대 1.7kHz로 빠른 기계 및 제조 공정에서 사용하기에 적합합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 새로운 초소형 하우징의 컬러 센서
  • 제어 케이블 또는 컨트롤 패널로 색상을 정적으로 티치인하는 방법
  • IO-Link에서 최대 8개 색상 티치인 가능
  • 스위칭 주파수: 1.7kHz
  • 감지 범위: 12.5mm
  • M12 수 커넥터 장착 케이블로 이전 컬러 센서와 호환 가능

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    감지 거리12.5 mm
    광점 크기1.5 mm x 6.5 mm
    스위칭 주파수1.7 kHz
    반응 시간300 µs 1)
    스위칭라이트/다크 스위칭
    출력부(덕트)1색 / 8색, IO-Link
    설정원포인트 정적 티치인
    연결 방식

    수 커넥터

    수 커넥터 포함 케이블

    케이블

    • 1) 옴 부하가 없는 경우 신호 전송 시간.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드