컬러 센서
CS8

정확한 색상 인식, 제어 및 분류

혜택

  • 최대 4색을 확실하게 메모리해서 인식합니다. 센서를 옮길 때도 새로 프로그래밍을 할 필요가 없어 기계 작동 정지 시간이 줄어듭니다.
  • 높은 프로세스 안전성: 높은 색분해능으로 정확한 색 배정이 보장됩니다.
  • 광점이 정밀하여 지속적으로 균일한 물체 감지가 가능합니다.
  • 막대그래프 표시부에 색 품질이 표시되어 감지의 신뢰성도 알 수 있기 때문에 프로세스 감시가 용이함
  • 색 허용 오차가 다양하여 평가에 유연성 있음
  • 반응 시간이 짧아 고속 프로세스에서도 확실한 인식 가능
  • 주변 온도의 차이가 감지의 신뢰성에 영향을 주지 않습니다.

개요

정확한 색상 인식, 제어 및 분류

색이 정확한 인식과 제어와 분류의 결정적인 기준이라면, 컬러 센서 CS8가 올바른 선택입니다. 두 개의 감지 범위, 즉 광점이 정밀한 12.5mm 감지 범위와 광점이 큰 60mm 감지 범위로 다양한 과제를 해결할 수 있습니다. CS8는 선택에 따라 4색까지 정확하게 구별할 수 있습니다. CS8-1으로는 1색을 저장할 수 있습니다. 여러 색이 요구되는 경우, 채널이 4개인 CS8-4를 사용하면 됩니다. 또한 색분해능이 현저히 개선된 CS8에서는 비슷해 보이는 색까지도 구별됩니다. 막대그래프 표시부가 있어서 센서 설정이 용이하며, 작동 중에는 여기에 색상 품질 정보가 표시되므로 감지의 신뢰성 정보도 알수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 1색(CS8-1) 또는 4색(CS8-4) 저장 가능
  • 감지 거리 12.5mm 또는 60mm
  • 최대 85µs의 짧은 반응 시간
  • 높은 색분해능
  • 막대그래프 표시부에서 색상 일치 표시
  • 초정밀 광점, 높은 공간분해능
  • 2개의 투광구가 있는 금속 하우징(교환 가능)

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    감지 거리

    12.5 mm 1)

    60 mm 1)

    광점 크기

    2 mm x 4 mm

    13 mm x 13 mm

    스위칭 주파수1 kHz / 3 kHz / 6 kHz / 0.5 kHz / 1 kHz / 3.5 kHz
    반응 시간

    500 µs, 160 µs, 85 µs 2)

    1,000 µs, 500 µs, 145 µs 2)

    출력부(덕트)1색 / 4색
    설정원포인트 정적 티치인
    연결 방식수 커넥터
    • 1) 대상 전방 모서리부터.
    • 2) 옴 부하가 없는 경우 신호 전송 시간.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드