정전용량형 근접 센서
CQF

물 기반 액체의 확실한 레벨 측정

혜택

  • 확실한 레벨 측정 – 거품과 습기, 침착물의 보상
  • 유연하고 간단한 설치 가능 – 함께 제공되는 마운팅 브래킷 덕분
  • 더욱 빨라진 커미셔닝 – 플러그 앤 플레이
  • 까다로운 어플리케이션에 빠르게 적응 가능 – 케이블을 통한 티치인
  • 공간 절약형 콤팩트 하우징, 보호 등급: IP67, IP68, IP69K

개요

물 기반 액체의 확실한 레벨 측정

정전용량형 레벨 센서 CQF는 용기 벽을 통하거나 액체와 직접 접촉함으로써 액체를 인식합니다. 이러한 측정 원리를 통해 거품과 습기, 침착물이 보상됩니다. 그래서 CQF는 확실히 오로지 용기 내 액체만을 식별하고, 그 외 어떤 것도 감지에서 배제합니다. 기본 어플리케이션에서 이 센서는 별도 설정 없이 즉시 작동 대기 상태가 됩니다. 까다로운 어플리케이션을 위해서는 케이블로 센서를 빠르고 쉽게 학습시킬 수 있습니다. 마운팅 세트로 다양한 설치 옵션이 제공되므로 CQF는 각종 고객 어플리케이션에 적합한 제품입니다.

한눈에 보는 SICK
  • 고내성 콤팩트 하우징, 보호 등급: IP67, IP68, IP69K
  • 출력 신호: 100mA, 출력 방식 및 기능 선택 가능: PNP/NPN, N/O/N/C
  • 전원 공급 상태와 출력 신호를 알려주기 위한 LED 두 개
  • 케이블과 M8 수 커넥터 케이블
  • 함께 공급되는 마운팅 브래킷
  • CULus 인증
  • ECOLAB 인증

혜택

액체의 확실한 레벨 측정

SICK의 용량성 레벨 센서 CQF16은 물 기반 액체(예: 물, 우유, 꿀, 시럽, 잉크, 체액(혈액 포함), 산, 알칼리성 용액 및 50mS/cm 이하의 전도성을 갖는 기타 액체) 감지용으로 설계되었습니다. CQF16은 비금속성(플라스틱 및 유리 소재) 토트 벽면 안쪽 또는 바깥쪽에서 이러한 매체를 감지합니다. 이 센서는 확실한 레벨 측정이 가능하도록 거품, 습기 및 접착 정도를 조절합니다.

결과: “최대 시스템 처리량 보장”

유연하고 간단한 설치, 신속한 커미셔닝

함께 제공되는 마운팅 브래킷을 사용하여 CQF16을 유리 또는 플라스틱 소재의 다양한 파이프 및 토트에 간편하게 장착할 수 있습니다. 센서 잠금장치를 사용하여 토트 벽면에 센서를 단단하게 고정할 수 있습니다. 또한 이를 통해 마운팅 장치 없이도 센서를 교체할 수 있습니다. 센서는 대부분의 어플리케이션에서 플러그 앤 플레이를 통해 연결할 수 있으며 곧바로 사용이 가능합니다. 까다로운 어플리케이션에 대해서는 케이블을 통해 센서가 학습됩니다. 두 개의 LED는 전압 공급 장치 및 출력 기능의 상태를 알려주며, 이를 통해 신속한 커미셔닝을 가능하게 해줍니다.

다양한 마운팅 방법: 파이프 마운팅
개별 요구사항을 충족시켜줄 다양한 연결 방법
LED 표시부로 간편한 커미셔닝

결과: “더욱 경제적인 마운팅 및 커미셔닝, 시간 및 비용 절약”

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    디자인직육면체
    치수(가로 x 높이 x 세로)16 mm x 34 mm x 8 mm
    스위칭 거리 Sn≤ 6 mm
    하우징 재질플라스틱
    보호 등급IP67, IP68, IP69K
    연결케이블 / 수 커넥터 포함 케이블
    전기 사양DC 4 케이블
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드