정전용량형 근접 센서
CQ

신뢰성 있는 정전용량형 센서, 정육면체 하우징

혜택

  • 벽 밖에서도 접촉 없이 벽 안의 충전 레벨을 측정할 수 있습니다. 따라서 벽에 구멍을 낼 필요가 없으므로 마운팅 시간과 비용이 최소화됩니다.
  • 고내성 센서는 거친 산업 환경에서 신뢰성 있는 어플리케이션을 보장하기 때문에 기계 유지보수 비용이 절감됩니다.
  • 티치인 버튼(CQ28의 경우 외부 티치인, CQ35의 경우 전위차계)으로 스위칭 지점을 쉽고 빠르게 조정할 수 있어서 현저한 시간 절약 효과가 있습니다.
  • 단순하고 안전한 센서 기술이 적용되어 밀봉 박스, 컨테이너 또는 탱크 내 제품을 감지하는 데 광전 센서와 유도감응형 센서의 대안으로 사용 가능

개요

신뢰성 있는 정전용량형 센서, 정육면체 하우징

정전용량형 근접 센서는 분말이든 알갱이든 액체든 고체든 상관 없이 모든 종류의 물질을 플라스틱 벽 안쪽에 있어도 감지할 수 있습니다. 또한 SICK 정전용량형 근접 센서는 높은 수준의 전자기 적합성(EMC)를 보이고 있어서 스위칭 오류가 발생하지 않습니다.

CQ 시리즈는 매우 다양한 설치 조건에 이상적인 사각 하우징이 특징입니다.

한눈에 보는 SICK
  • 정육면체형 하우징
  • 분말, 알갱이, 액체, 고체 감지
  • 강력한 EMC 내성
  • 전기 사양: DC 4선 케이블
  • 공급 전압: DC 10V ... 36V
  • 단락 보호(pulsed)

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    디자인직육면체
    치수(가로 x 높이 x 세로)

    16 mm x 39.5 mm x 12 mm

    28 mm x 46 mm x 5.5 mm

    35 mm x 69.5 mm x 15 mm

    스위칭 거리 Sn6 mm ... 25 mm
    하우징 재질플라스틱
    보호 등급IP67 / IP68
    연결

    케이블

    수 커넥터

    수 커넥터 포함 케이블

    전기 사양DC 3 케이블 / DC 4 케이블
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드