정전용량형 근접 센서 CMB는 표면의 색상, 반사율, 광택에 관계없이 물체와 레벨을 감지합니다. 이 센서는 분말, 알갱이, 액체, 고체 재료를 플라스틱이나 유리 등 비금속 벽을 통해서도 감지합니다. 이 검증된 안정적인 센서는 비용 효율적이며 매우 높은 수준의 전자기 적합성(EMC)을 갖추고 있으므로 스위칭 오류가 없고 다운타임이 감소합니다. IO-Link 인터페이스를 통해 다양한 매개변수 설정을 수행하고 상세 데이터를 판독할 수 있습니다. 따라서 CMB는 복잡한 애플리케이션에도 적합하며 예측 정비를 구현해줍니다.
한눈에 보는 SICK
M18 및 M30 디자인의 원통형 하우징
최대 25mm에 이르는 스위칭 거리
보호 등급: IP67, IP68, IP69K
온도: −30°C ~ +85°C
시각적 조정 표시기
Smart Sensor 제공: 향상된 감지, IO-Link, 진단, 스마트 태스크
전위차계, 케이블 또는 IO-Link를 이용한 스위칭 지점 설정
Ecolab 인증
혜택
복잡한 애플리케이션에도 맞는 안정적이고 비용 효율적인 센서
정전용량형 근접 센서 CMB는 표면의 색상, 반사율, 광택에 관계없이 물체와 레벨을 감지합니다. 이 센서는 분말, 알갱이, 액체, 고체 재료를 플라스틱이나 유리 등 비금속 벽을 통해서도 감지합니다. 한편으로는 민감하지 않은 검증된 센서 기술이 높은 시스템 처리량을 지원하고, 다른 한편으로는 센서가 유연하면서 광범위한 측정 데이터를 제공하여 복잡한 애플리케이션에도 센서를 사용할 수 있습니다.
분말, 알갱이, 액체, 고체: 모든 재료를 확실하게 감지할 수 있습니다.
근접 센서 CMB는 표면의 반사율과 광택에 관계없이 물체와 감지합니다.
IO-Link, 실용적인 설정 옵션, Smart Sensor 기능 덕분에 CMB는 복잡한 애플리케이션에도 적합합니다.
민감하지 않으며 수많은 애플리케이션에 적합함: 정전용량형 근접 센서 CMB는 IO-Link 인터페이스로 많은 사용 옵션을 제공합니다.
Smart Sensor 기술
IO-Link를 통해 정전용량형 근접 센서 CMB를 더 빠르게 구성하고 작동할 수 있습니다. 이 비용 효율적 센서는 확장된 진단 옵션으로 시스템 처리량을 높이고 IO-Link 인터페이스와 Smart Sensor 기능 덕분에 복잡한 과제도 확실하게 해결합니다.
더 많은 애플리케이션, 더 많은 데이터, 더 많은 진단: CMB는 매우 다양한 재료를 명확하게 감지합니다.
안정적이고 신뢰할 수 있으며 설치가 간편한 센서: 기계 정지 감소와 빠른 커미셔닝으로 비용이 절약됩니다.
IO-Link 인터페이스 덕분에 더 광범위하고 더 쉬운 진단
매력적인 가성비, 유연하고 빠른 작동: IO-Link가 탑재된 정전용량형 근접 센서 CMB는 여러 가지 면에서 비용을 절약해주며 진단을 수월하게 해줍니다.
매우 높은 기계 가용성, 간편한 설치, 간편한 교체
안정적인 정전용량형 근접 센서 CMB는 전위차계, 케이블 또는 IO-Link로 간편하고 빠르게 구성할 수 있습니다. 또한 범용 마운팅 시스템과 광학 조정 표시기 덕분에 커미셔닝과 교체 시간이 절약됩니다. 센서의 전자기 적합성(EMC)이 훌륭하므로 높은 기계 가용성이 보장됩니다.
높은 기계 가용성: 안정적인 센서의 훌륭한 EMC가 스위칭 오류를 방지하고 다운타임을 줄입니다.
유연하게 사용 가능: 콤팩트한 하우징과 범용 마운팅 시스템 덕분에 수많은 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
전위차계, 케이블 또는 IO-Link 이용: 근접 센서 CMB는 쉽고 빠르게 설정할 수 있습니다.
스마트하고 빠름: 정전용량형 근접 센서 CMB는 직관적으로 구성할 수 있습니다. 전위차계, 케이블 또는 IO-Link 이용.