정전용량형 근접 센서
CM

오래 전부터 물체 감지와 레벨 조회용으로 검증된 센서

혜택

  • 거친 산업 환경에서도 확실하게 작동하므로 기계 유지보수 비용과 가동 중지 시간에 따른 비용이 적음
  • 전위차계나 티치 버튼으로 설정이 빠르고 간단하므로 커미셔닝에 값진 시간을 허비하지 않아도 됨
  • 콤팩트한 하우징과 범용 마운팅 시스템 덕분에 설치 유연성이 매우 높음
  • 내충격성과 내진동성 수준이 높고 먼지와 습기에 민감하지 않으므로 물체를 확실하게 식별할 수 있고 기계 유지보수의 필요가 줄어듦
  • 광학 조정 표시기로 물체를 확실하게 인식할 수 있으므로 기계 고장 가능성이 최소화됨

개요

오래 전부터 물체 감지와 레벨 조회용으로 검증된 센서

정전용량형 근접 센서는 분말, 과립, 액상, 고형 등 어떤 형태든 상관없이 모든 종류의 재료를 심지어 플라스틱이나 유리로 된 벽 안쪽에 있어도 감지합니다.

게다가 SICK의 정전용량형 근접 센서는 매우 높은 수준의 전자기 적합성(EMC)을 갖추고 있으므로 스위칭 오류가 없습니다.

한눈에 보는 SICK
  • M12, M18 및 M30 디자인의 실린더형 하우징
  • 분말, 알갱이, 액체, 고체 물질 감지
  • 높은 수준의 EMC
  • 전기 사양: DC 2선 및 4선 도체
  • 공급 전압: DC 10V ... 36V
  • 시각적 조정 표시기
  • 최대 25mm에 이르는 스위칭 거리
  • 보호 등급: IP 65, IP 68, IP 69K

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    디자인원통형 스레드 설계
    나사산 사이즈

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1.5

    스위칭 거리 Sn4 mm ... 25 mm
    하우징 재질플라스틱
    보호 등급

    IP68

    IP69K

    IP67

    연결

    수 커넥터

    케이블

    수 커넥터 포함 케이블

    전기 사양DC 4 케이블 / AC 2 케이블
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드