혜택
- PTFE 하우징은 거친 주변 조건에도 강한 내성을 보이며 수명이 길기 때문에 유지보수 비용이 절감됩니다.
- 포텐셔미터로 신속하고 간단하게 설정할 수 있어서 설치 시간과 비용이 절감됩니다.
- 단순하고 안전한 센서 기술이 적용되어 밀봉 박스, 컨테이너 또는 탱크 내 제품을 감지하는 데 광전 센서와 유도감응형 센서의 대안으로 사용 가능
- 높은 수준의 전자기 적합성으로 스위칭 오류가 발생하지 않아 기계 가용성이 커지는 효과가 있습니다.
- 충격과 진동에 강한 내성을 보이므로 센서 수명이 길어지고 기계 유지보수 비용이 절감됩니다.