정전용량형 근접 센서

금속 물체 및 비금속 물체 감지

간혹 어떤 표면을 보면서 그 안쪽에는 무엇이 있을지 그저 궁금할 때가 있습니다. 예를 들어 저장탱크나 컨테이너의 벽, 덮개 등이 앞에 있을 때 말입니다. 내용물의 레벨과 주입을 제어해야 하는 곳이 정전용량형 근접 센서의 활동 무대입니다. 종이나 목재 같은 고형 자재든 알갱이나 액체든, 이 센서는 생산 공정과 최종 검수 과정에서 그 레벨 상태를 확실하게 인식합니다. 덮개 안쪽에는 무엇이 있을까? 포장을 채웠는데 정말 다 채워진 걸까? 탱크에 페인트가 아직 얼마나 남아 있을까? 정전용량형 근접 센서에게 이런 질문에 답하기는 식은 죽 먹기입니다. SICK의 정전용량형 근접 센서는 언제나 현장 가까이에 있습니다. 스위칭 거리가 1~25mm이므로 거의 모든 설치 상황에서 여유 공간이 확보되며, 센서는 넓은 범위의 어플리케이션에서 매우 유연하게 작동할 수 있습니다. 그러면서도 방해 요인에 전혀 영향을 받지 않다는 것이 주목할 점입니다. 오물이나 먼지, 안개비는 물론 전자파 영향도 센서 작동에 지장을 주지 않습니다. 그러니 매우 다양한 분야에서 이 센서가 투입되고 있는 것도 놀랄 일이 아닙니다. 이 센서는 식품산업과 자동차 조립, 보관 및 이송 등의 공정에 사용됩니다.

필터링 기준:

5 검색 결과:

검색결과 1 - 5/ 5

보기: 갤러리 보기 목록 보기
신뢰성 있는 정전용량형 센서, 정육면체 하우징
  • 정육면체형 하우징
  • 분말, 알갱이, 액체, 고체 감지
  • 강력한 EMC 내성
  • 전기 사양: DC 4선 케이블
  • 공급 전압: DC 10V ... 36V
  • 단락 보호(pulsed)
지금 비교하기
선택
물 기반 액체의 확실한 레벨 측정
  • 고내성 콤팩트 하우징, 보호 등급: IP67, IP68, IP69K
  • 출력 신호: 100mA, 출력 방식 및 기능 선택 가능: PNP/NPN, N/O/N/C
  • 전원 공급 상태와 출력 신호를 알려주기 위한 LED 두 개
  • 케이블과 M8 수 커넥터 케이블
  • 함께 공급되는 마운팅 브래킷
  • CULus 인증
  • ECOLAB 인증
지금 비교하기
선택
유해한 환경 조건에서 사용하기에 적합한 실린더형 PTFE 하우징 센서
  • M18 실린더형 하우징
  • 분말, 알갱이, 액체, 고체 감지
  • 강력한 EMC 내성
  • 전기 사양: DC 4선 케이블
  • 공급 전압: DC 10V ... 36V
  • 단락 보호(pulsed)
  • PTFE 소재 하우징
  • 보호 등급 IP 67
지금 비교하기
선택
오래 전부터 물체 감지와 레벨 조회용으로 검증된 센서
  • M12, M18 및 M30 디자인의 실린더형 하우징
  • 분말, 알갱이, 액체, 고체 물질 감지
  • 높은 수준의 EMC
  • 전기 사양: DC 2선 및 4선 도체
  • 공급 전압: DC 10V ... 36V
  • 시각적 조정 표시기
  • 최대 25mm에 이르는 스위칭 거리
  • 보호 등급: IP 65, IP 68, IP 69K
지금 비교하기
선택
안정적이고 스마트한 정전용량성 센서
  • M18 및 M30 디자인의 원통형 하우징
  • 최대 25mm에 이르는 스위칭 거리
  • 보호 등급: IP67, IP68, IP69K
  • 온도: −30°C ~ +85°C
  • 시각적 조정 표시기
  • Smart Sensor 제공: 향상된 감지, IO-Link, 진단, 스마트 태스크
  • 전위차계, 케이블 또는 IO-Link를 이용한 스위칭 지점 설정
  • Ecolab 인증
지금 비교하기
선택

검색결과 1 - 5/ 5