지속적인 배출가스 측정 시스템(CEMS)

타협 없는 준수
SICK의 연속 배출 측정 시스템(CEMS)은 당국의 환경 감시를 위해 확실한 측정값을 제공합니다. 이 시스템은 늘어나는 요구사항을 수 년 전부터 충족하고 있으며 사용자가 앞으로도 걱정 없이 중요한 일, 즉 일상 업무를 돌볼 수 있게 해줍니다.
필터링 기준:
4 검색 결과:
배출가스를 효율적이고 간단하게 측정
- 대표적인 배기가스 매개변수를 전부 측정 가능함(O2, CO, NOx, SO2)
- 완전한 샘플 채취 시스템을 갖춤(측정 기체 채취 필터, 측정 기체 냉각기, 통합된 측정 기체 펌프)
- MCERTS 인증
- EN 61000-6 및 EMC에 따라 검사를 받음, CE 마크
- 측정값은 아날로그(4 ... 20mA) 또는 디지털(Modbus)로 출력
온실 가스 배출세를 확실하게 측정
- 측정 불확도가 낮은 확실한 측정.
- 5개까지의 측정지점에서 자동 전환
- 온실 가스 배출 총량 산출 및 기록용 소프트웨어 패키지
- IECEx 구역 1 장치로 유량, 압력, 온도 측정
- 독립형 캐비닛 또는 MINESIC700 TBS 내장형으로 제공 가능
공정 및 배출 애플리케이션을 위한 유연한 분석 시스템
- 분석기 및 측정량을 언제든 확장 가능
- 기본 사이즈 또는 공간 절약형 콤팩트 버전 제공
- EU 표준에 따른 AMS(automated measurement system, 자동 측정 장치)의 요구사항을 충족함
- 측정 기체 바이패스 덕분에 매우 짧은 반응 시간
강력한 성능을 갖추고 미래에도 확실한 배출가스 측정용 CEMS
- EN 15267 및 EN 14181에 따라 검사된 냉추출식 분석 시스템
- 24V 전원이 공급되는 플러그 앤 플레이 분석 모듈
- 모니터에 모든 측정 결과와 상태 정보를 표시할 수 있는 조작 장치
- 인터페이스로 외부 센서 연결 가능