포크 센서
WFS

정확한 감지로 최적의 라벨 인식

혜택

  • 라벨 디스펜서의 공급부 모서리에 유연하고 간단하게 바로 마운팅되므로 높은 공정 정확도가 보장됨
  • 하우징 크기가 작아 설치가 쉬우며, 공간 여력이 부족해도 문제 없음
  • 조작이 편리한 설정으로 쉽고 빠른 커미셔닝이 가능함
  • 웹 속도가 아주 빨라도 반응 시간이 짧아 정확한 감지가 가능함
  • 공정 진행 중에 IO-Link 또는 외부 티치인으로 스위칭 임계치를 조정할 수 있으므로 공정 신뢰성이 제고됨
  • IO-Link를 통해 PLC에서 손쉽게 데이터 접근 가능

개요

정확한 감지로 최적의 라벨 인식

포크 디자인이 슬림한 WFS 센서는 특별히 라벨링 공정의 요구에 맞춰 개발되었습니다. 이러한 디자인 덕분에 이 센서는 라벨 디스펜서의 공급부 모서리에 바로 마운팅됩니다. 이제 라벨 사이 빈틈을 찾는 일은 끝났습니다. 라벨 띠가 통과할 때 센서 스위칭 임계치를 티치인할 수 있으니까요. 세심하게 고안된 조작 컨셉으로 센서는 라벨이 다양해도 그때그때 빠르고 간단하고 확실하게 라벨에 맞춰 조정됩니다. 짧은 반응 시간은 아주 훌륭한 반복 정밀도를 보장합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 포크 디자인이 슬림한 하우징
  • IO-Link나 티치인 버튼 또는 +/– 버튼을 이용한 간단하고 정밀한 스위칭 임계치 설정
  • 라이트/다크 스위칭
  • 짧은 반응 시간: 50μs
  • PNP 또는 NPN 스위칭 출력
  • 보호 등급 IP 65의 알루미늄 하우징
  • IO-Link 인터페이스 내장형 Smart Sensor

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    작동 원리광학적 감지 원리
    포크 너비3 mm
    포크 깊이42 mm
    MDO라벨 간격 / 라벨 크기: 2 mm 1)
    광원LED, 적외선, 적외선
    스위칭 주파수

    10 kHz 2)

    15 kHz 3)

    반응 시간

    50 µs 4)

    46 µs 4)

    연결 방식

    M8 수 커넥터, 4핀

    케이블, 4선 2 m

    IO-Link 기능– / ✔,

    Standard
    고급형
    고급 기능

    시간 측정 + 분산형 디바운싱

    고속 계수기 + 분산형 디바운싱

    • 1) 라벨 두께에 따라 다름.
    • 2) 라이트/다크 비율이 1:1인 경우.
    • 3) 라이트/다크 비율이 1:1인 경우, 전형적, 티치인 동안 6kHz.
    • 4) 옴 부하가 없는 경우 신호 전송 시간.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드