포크 센서
WFM

플러그 앤 플레이 포크 센서 - 연결 즉시 작동.

혜택

  • 매개변수가 고정 설정되어 있어서 커미셔닝이 아주 간단하면서 동작 신뢰성은 높습니다.
  • 가시 적색광을 이용한 손쉬운 WFM 정렬
  • 수신 표시부가 모든 방향에서 보이므로 지속적인 공정 관리가 가능함
  • 다양한 포크 크기를 폭넓게 선택할 수 있어서 마운팅 유연성이 커짐
  • 거친 산업 환경에서 사용하기에 안정적인 알루미늄 하우징

개요

플러그 앤 플레이 포크 센서 - 연결 즉시 작동.

포크 센서 WFM은 플러그 앤 플레이 덕분에 마운팅과 커미셔닝이 아주 쉽고 빠릅니다. 노란색 수신 표시부는 어느 방향에서든 볼 수 있으므로 WFM의 스위칭 동작에 최적의 피드백이 가능합니다. 송신기와 수신기가 동일한 하우징에 있기 때문에 소모적인 정렬 작업이 필요 없습니다. 그러므로 감지 과제가 빠르고 쉽게 준비, 해결됩니다. WFM은 고내성 알루미늄 하우징을 갖추고 있으며, 포크 폭이 30mm에서 180mm, 포크 깊이가 40mm에서 120mm에 이르는 다섯 개 디자인으로 제공됩니다. 이 SICK 포크 센서는 생산 공정 중 부품 감지나 다양한 물체의 존재 유무 점검, 내부 물류 과정 등과 같은 다양한 어플리케이션에 적합합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 또렷이 보이는 적색 송신광
  • 센서가 즉시 동작 대기 상태에 있으므로 설정이 필요 없음
  • 어느 방향에서나 보이는 수신 표시부
  • 최대 깊이가 120mm이고 최대 폭이 180mm인 5개 포크 사이즈
  • 보호 등급 IP 67의 안정적인 알루미늄 하우징

WFM36

SICK의 더블 포크 센서 – 셔틀 포지셔닝을 위한 올인원 솔루션

더블 포크 WFM36은 내부 물류 분야에서 선반 내 셔틀 포지셔닝에 사용되는 맞춤형 솔루션입니다. SICK는 시장에 있는 다양한 시스템을 감안하여 하우징 치수를 필요에 따라 맞춰드립니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    작동 원리광학적 감지 원리
    포크 너비30 mm ... 180 mm
    포크 깊이28 mm ... 124 mm
    MDO

    0.8 mm

    3.5 mm

    1 mm

    광원LED, 적색
    스위칭 주파수4 kHz 1)
    반응 시간125 µs 2)
    연결 방식

    케이블, 3선식 2 m

    MOLEX 수 커넥터 케이블, 4핀 2 m

    M8 수 커넥터, 3핀

    케이블, 3선식 3 m

    IO-Link 기능
    고급 기능
    • 1) 라이트/다크 비율이 1:1인 경우.
    • 2) 옴 부하가 없는 경우 신호 전송 시간.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드