포크 센서
WFL

매우 작은 부품 인식 및 정밀 포지셔닝 과제를 완벽하게 해결하는 센서

혜택

  • 전체 측정 범위에 걸쳐 한결같은 측정 정확도와 아주 작은 물체의 확실한 감지를 보장하는 고정밀 레이저 빔
  • 가시 레이저 빔으로 손쉬운 정렬과 빠른 조정이 가능함
  • 티치인 버튼으로 설정이 확실하고 쉬우므로 높은 공정 신뢰성이 보장됨
  • 다양한 포크 크기를 폭넓게 선택할 수 있어서 마운팅 유연성이 커짐
  • 거친 산업 환경에서 사용하기에 안정적인 알루미늄 하우징
  • 공정 진행 중에 IO-Link 또는 외부 티치인으로 스위칭 임계치를 조정할 수 있으므로 공정 신뢰성이 제고됨
  • IO-Link를 통해 PLC에서 손쉽게 데이터 접근 가능

개요

매우 작은 부품 인식 및 정밀 포지셔닝 과제를 완벽하게 해결하는 센서

포크 센서 WF Laser는 잛은 반응 시간과 초정밀 집속 가시 레이저 빔이 특징입니다. 송신기와 수신기는 투과형 빔 원리로 작동하며, 하나의 하우징에 있습니다. 그러므로 별도 조정이 필요 없습니다. 이 센서는 매우 높은 포지셔닝 정확도를 보장하며, 극히 짧은 반응 시간과 매우 높은 해상도가 인상적입니다. 그렇기 때문에 이 센서는 특히 바늘이나 철사처럼 아주 작은 물체의 인식에 적합합니다. 투명 물체 감지에도 또한 권장됩니다. 다양한 어플리케이션에 사용할 수 있도록 WF Laser에는 총 21가지 이형이 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 고정밀 1등급 레이저
  • IO-Link나 티치인 버튼 또는 +/– 버튼을 이용한 간단하고 정밀한 스위칭 임계치 설정
  • 짧은 반응 시간: 100μs
  • PNP/NPN 스위칭 출력
  • 라이트/다크 스위칭
  • 보호 등급 IP 65의 안정적인 알루미늄 하우징
  • IO-Link 인터페이스 내장형 Smart Sensor

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    작동 원리광학적 감지 원리
    포크 너비2 mm ... 120 mm
    포크 깊이42 mm ... 95 mm
    MDO0.05 mm
    광원빨간색 레이저
    스위칭 주파수

    10 kHz 1)

    11 kHz 1)

    반응 시간

    100 µs

    60 µs 2)

    연결 방식M8 수 커넥터, 4핀
    IO-Link 기능– / ✔,

    Standard
    고급형
    고급 기능

    시간 측정 + 분산형 디바운싱

    고속 계수기 + 분산형 디바운싱

    • 1) 라이트/다크 비율이 1:1인 경우.
    • 2) 옴 부하가 없는 경우 신호 전송 시간.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드