WFE는 간단하고 빠르게 마운팅할 수 있는 고내성 포크 센서입니다. 훌륭한 신뢰도와 정확한 감지 능력을 갖춘 이 센서는 수많은 애플리케이션에 적합합니다. WFE는 0.5mm 크기까지 물체를 5kHz의 높은 스위칭 프리퀀시로 정밀하게 감지할 수 있습니다. 감도 조정과 Push-Pull 출력이 있고 라이트 스위칭에서 다크 스위칭으로 전환이 가능하므로 센서를 유연하고 편리하게 사용할 수 있습니다. WFE는 탄소강 프레임을 갖춘 ABS 플라스틱 소재의 고내성 하이브리드 하우징(IP67)에 들어 있으며 거친 환경에서도 확실한 성능을 제공합니다. 5가지 포크 폭과 다양한 커넥터 유형을 선택할 수 있습니다. 따라서 WFE는 두말할 것 없는 올인원 포크 센서 솔루션입니다.
한눈에 보는 SICK
한 개의 하우징에 송신기와 수신기가 들어 있음
30mm부터 최대 180mm까지 5가지 포크 폭
5kHz의 높은 스위칭 프리퀀시
최소 감지 물체(MDO) 0.5mm
탄소강 프레임을 갖춘 저항력 있는 ABS 소재 하이브리드 하우징
감도 조정
라이트/다크 스위칭
Push-Pull 출력
탁월한 성능과 간단한 조작
수많은 기능과 탁월한 성능을 갖춘 포크 센서
포크 센서 WFE는 안정적인 강철 프레임을 갖춘 고내성 ABS 하우징에 통합되어 있으며 이로써 저항력이 있는 견고한 디자인을 제공합니다. 높은 스위칭 프리퀀시, 초소형 물체 감지(MDO), Push-Pull 출력, 라이트/다크 스위칭 등 많은 비범한 특징이 사용자에게 제공됩니다. 이와 동시에 포크 센서 WFE는 조작이 매우 간편합니다. 커미셔닝을 위한 구성 또는 정렬이 필요 없습니다.
송신기와 수신기가 동일한 하우징에 있기 때문에 소모적인 정렬 작업이 필요 없습니다. 따라서 감지 과제를 빠르고 쉽게 준비하고 끝낼 수 있습니다.
플러그 & 플레이 애플리케이션처럼 간단한 조작
다양한 이형 제공
모든 가능한 설치 유형을 위한 다양한 포크 폭
포크 폭이 30mm부터 180mm까지 제공되므로 다양한 설치 요건을 충족할 수 있습니다. 이로써 기계 디자인 면에서 완벽한 유연성과 자유가 보장되고 설치가 간편합니다. 감도 조정과 라이트/다크 스위칭 기능 덕분에 매우 다양한 영역에 제품을 사용할 수 있습니다.
WFE 포크 센서는 라이트/다크 스위칭과 감도 조정 기능을 갖췄습니다. 또한 조정이 아예 필요 없는 버전도 있습니다.