포크 센서
WF

고속 어플리케이션 전용 센서

혜택

  • 물체 속도가 아무리 빨라도 빠른 반응 시간과 높은 해상도로 확실한 식별이 보장됨
  • 적외선 송신광으로 주변광 내성 보장
  • IO-Link나 티치인 버튼, +/– 버튼으로 조작이 편리한 설정
  • 다양한 포크 사이즈를 폭넓게 선택할 수 있어 유연한 마운팅이 가능함
  • 거친 산업 환경에서 사용하기에 안정적인 알루미늄 하우징
  • 공정 진행 중에 IO-Link 또는 외부 티치인으로 스위칭 임계치를 조정할 수 있으므로 공정 신뢰성이 제고됨
  • IO-Link를 통해 PLC에서 손쉽게 데이터 접근 가능

개요

고속 어플리케이션 전용 센서

포크 센서 WFnext은 라벨 파악과 마크 및 이매 감지, 그리고 구멍과 모서리, 다양한 물체의 감지에 사용됩니다. 하나의 하우징에 송신기와 수신기가 통합되어 있는 구성 원리 덕분에 별도 조정이 필요 없습니다. 2mm와 120mm 사이에서 고정된 포크 폭을 선택하고, 그에 맞춰 포크 깊이를 40mm, 60mm, 95mm 중에서 선택해 센서를 마운팅하기만 하면 됩니다. SICK의 포크 센서 WFnext는 반응 시간이 매우 짧고 해상도가 미세하므로 작고 납작하며 고속으로 움직이는 물체도 감지할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 적외선 송신광
  • IO-Link나 티치인 버튼 또는 +/– 버튼을 이용한 간단하고 정밀한 스위칭 임계치 설정
  • 짧은 반응 시간: 100μs
  • PNP/NPN 스위칭 출력
  • 라이트/다크 스위칭
  • 보호 등급 IP 65의 안정적인 알루미늄 하우징
  • IO-Link 인터페이스 내장형 Smart Sensor

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    작동 원리광학적 감지 원리
    포크 너비2 mm ... 225 mm
    포크 깊이40 mm ... 95 mm
    MDO0.2 mm
    광원

    LED, 적외선, 적외선

    LED, 적외선, 적외선 1)

    LED, 적외선, 적외선 2)

    스위칭 주파수

    10 kHz 3)

    15 kHz 3)

    10 kHz 4)

    0.5 kHz 4)

    반응 시간

    100 µs

    46 µs 5)

    50 µs 5)

    30 µs 5)

    1 ms 5)

    스위칭 기능버튼으로 라이트/다크 스위칭 조정 가능 / 역접속으로 라이트/다크 스위칭 조정 가능
    연결 방식

    M8 수 커넥터, 4핀

    케이블, 4선 0.2 m

    종단이 노출된 케이블 300 mm

    케이블, 4선 2 m

    IO-Link 기능– / ✔,

    Standard
    고급형
    고급 기능

    고속 계수기 + 분산형 디바운싱

    시간 측정 + 분산형 디바운싱

    • 1) 연속광.
    • 2) 맥동성.
    • 3) 라이트/다크 비율이 1:1인 경우.
    • 4) 라이트/다크 비율이 1:1인 경우, 시간 지연 없음.
    • 5) 옴 부하가 없는 경우 신호 전송 시간.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드