포크 센서
UF

투명 라벨 감지용으로 확실한 선택

혜택

  • 높은 유연성: UF는 투명하든 불투명하든 인쇄됐든 상관없이 라벨을 확실하게 감지함
  • 짧은 반응 시간에 따른 정밀 감지, 매우 높은 트랙 속도에서 문제 없음
  • 티치인 기능으로 신속하고 간단한 커미셔닝 가능
  • 거친 산업 환경에서 사용하기에 적합한 안정적인 알루미늄 하우징
  • 높은 공정 신뢰성: 초음파 기술로 주변광이나 광택 표면에 의한 스위칭 오류 방지

개요

투명 라벨 감지용으로 확실한 선택

초음파 포크 센서 UF는 라벨과 라벨 부착 물체를 프린트 디자인, 투명성, 표면 특성과 상관 없이 확실하게 식별합니다. 이 센서는 예를 들어 투명 물체에 붙어 있는 투명 라벨을 포착하고, 서로 다른 프린트 디자인의 라벨을 식별하며, 한 겹 또는 두 겹의 자재를 구별합니다. UF가 접착 테이프에 있는 라벨을 하나하나 감지하는 데는 라벨 사이 간격 2mm만으로 충분합니다. 이 포크 센서는 포지셔닝 정확도가 높고 반응 시간이 짧아서 어디서나 사용됩니다. 작고 콤팩트한 알루미늄 하우징 덕분에 주변 공간이 협소해도 사용 가능합니다. UF의 초음파 동작 방식은 물체 두께에 비례하는 감쇠를 기반으로 합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 투명하거나 불투명하거나 인쇄된 라벨의 감지
  • 금속색에 영향 없음
  • 반응 시간: 250µs
  • 티치인 버튼 또는 +/– 버튼을 이용한 간단하고 정밀한 스위칭 임계치 설정
  • 보호 등급 IP 65의 안정적인 알루미늄 하우징

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    작동 원리초음파 감지 원리
    포크 너비3 mm
    포크 깊이69 mm
    MDO라벨 간격 / 라벨 크기: 2 mm 1)
    스위칭 주파수

    1.2 kHz 2)

    1.5 kHz 2)

    반응 시간

    300 µs 3)

    250 µs 3)

    연결 방식

    M8 수 커넥터, 4핀

    케이블, 4선 2 m

    IO-Link 기능
    고급 기능
    • 1) 라벨 두께에 따라 다름.
    • 2) 라이트/다크 비율이 1:1인 경우, 전형적, 물체와 속도에 따라 다름.
    • 3) 옴 부하가 없는 경우 신호 전송 시간.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드