자기감응형 근접 센서

초소형 디자인과 최대 스위칭 거리의 자기감응형 근접 센서
SICK에는 실린더형(MM) 및 직육면체형(MQ) 자기감응형 근접 센서를 폭넓게 제공할 수 있는 포트폴리오가 있습니다. 긴 스위칭 거리에서 자재 전체에 걸쳐 자성 물체를 확실하고 정확하게 감지하는 것이 자기감응형 근접 센서에게는 전혀 어렵지 않은 일입니다. 자석이 더 작아졌으므로 전혀 새로운 어플리케이션의 가능성이 열릴 수 있습니다. 폭발 위험 구역에 사용되는 NAMUR 버전의 MM 센서로 이 일체형 모델 시리즈는 완성됩니다. MQ 센서는 자기감응형 근접 센서가 지닌 모든 이점을 콤팩트한 플라스틱 하우징에 담아 제공합니다. 자기감응형 근접 센서는 거친 환경에 특화된 제품입니다. 먼지와 열, 진동에 영향을 받지 않습니다. 이 센서가 전형적으로 사용되는 분야는 다른 센서들이 기술적 한계를 보이는 곳에도 있습니다.
필터링 기준:
3 검색 결과:
실린더형 하우징 자기감응형 근접 센서
- 디자인: M8에서 M18까지
- 스위칭 거리: 최대 120mm
- 전기 사양: DC 3선 도체
- 보호 등급: IP 67
- 온도 범위: –25°C ... 75°C
- 니켈 도금 황동 하우징, 플라스틱 감지면
- 스테인리스 스틸이나 알루미늄, 플라스틱, 목재 등 비강자성 재료를 관통하여 영구 자석을 포착함
- 영구 자석이 고온 구역에, 센서가 그 뒤쪽 열 절연 구역에 설치되므로 고온 어플리케이션이 해결됨
실린더형 하우징 자기감응형 근접 센서의 NAMUR 버전
- 디자인: M12에서 M18까지
- 스위칭 거리: 최대 120mm
- 전기 사양: NAMUR
- 보호 등급: IP 67
- 온도 범위: –25°C ... +70°C
- 니켈 도금 황동 하우징, 플라스틱 감지면
- 스테인리스 스틸이나 알루미늄, 플라스틱, 목재 등 비강자성 재료를 관통하여 영구 자석을 포착함
- 폭발성 환경의 어플리케이션에 적합한 NAMUR 버전