연락처
피드백

액세서리
리플렉터와 광학 / 리플렉터 / 미세 3중 리플렉터

PL14F
5331499
단축 URL 복사
    • 제원
      부속품군리플렉터
      부품군미세 3중 리플렉터
      설명Fine triple, 자가접착성, 최대 99°C, ø 15mm, 반사면 ø 13mm
      직경15 mm
      반사면13.2 mm
      작동 주변 온도–20 °C ... +65 °C
      재질PMMA/ABS
    • 분류
      ECl@ss 5.027279203
      ECl@ss 5.1.427279203
      ECl@ss 6.027279203
      ECl@ss 6.227279203
      ECl@ss 7.027279203
      ECl@ss 8.027279203
      ECl@ss 8.127279203
      ECl@ss 9.027273601
      ECl@ss 10.027273601
      ECl@ss 11.027273601
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      ETIM 7.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827

    기술 도면

    PL14F
    축적 도면
위로