기계를 더 콤팩트하고 더 가볍고 더 지능적으로 개발할 수 있습니다. 차세대 초소형 광전 센서 W2S-2는 완전히 새로운 기계 디자인 설계 가능성을 열어줍니다. 획기적인 특징: 배경 억제 기능이 있는 이 센서는 반사율이 1%인 새까만 대상까지도 감지할 수 있습니다. 또한 W2S-2는 같은 하우징 등급에서 스위칭 거리가 평균 이상입니다.
W2S-2는 신뢰성 있는 초소형 디자인으로 제약 산업, 물류 취급 어플리케이션, 자동 조립 설비와 같은 분야의 환경에서 최적의 성능을 제공합니다. 지금은 스위칭 거리 설정과 지속적 모니터링이 제어 시스템에서 이루어지는 Industry 4.0 시대입니다. W2S-2는 계수, 타임스탬프, 디바운싱 기능으로 기계 제어 업무의 부담을 덜어줍니다.
3회전 포텐셔미터로 조절할 수 있는 정밀 센서와 스위칭 거리가 15mm, 30mm, 45mm, 60mm로 고정된 센서도 제공됩니다.
한눈에 보는 SICK
- 배경 억제 기능을 갖춘 센서로 흑백 시프트가 거의 없음
- 스위칭 거리가 길고 운영 예비력이 높은 PinPoint LED
- 레이저와 유사한 광점이나 선형 광점이 선명하게 구분되므로 다양하게 사용 가능
- V-Optics 센서로 투명한 대상이나 빛을 반사하는 대상 감지
- 자동 시준 기능을 갖췄으며 광점이 명확한 광전 역반사 센서