초소형 광전 센서
W2

WTV2S-2N1125
1088077
단축 URL 복사
    • 특징
      작동 원리광센서
      작동 원리 세부 정보한정거리반사(BGS)
      치수(가로 x 높이 x 세로)7.7 mm x 21.8 mm x 13.5 mm
      하우징 형태(빛 방출)직육면체
      최대 스위칭 거리1 mm ... 36 mm 1)
      스위칭 거리4 mm ... 30 mm 1)
      빛의 유형가시 적색광
      광원PinPoint LED 2)
      광점 크기(거리)Ø 2 mm (15 mm)
      파장640 nm
      설정케이블 (티치인)
      특수 용도소형 물체 감지, 평평하지 않고 광택이 있는 물체 감지, 필름 포장물 감지, 투명체 감지
      특이 사항V 광학
      • 1) 반송률이 90%인 목표물(표준 백색면 대비, DIN 5033).
      • 2) 평균 서비스 수명: TU = +25°C에서 100,000h.
    • 기계/전기
      공급 전압10 V DC ... 30 V DC 1)
      잔류 리플< 5 Vss 2)
      소비 전류20 mA 3)
      스위칭 출력NPN
      스위칭라이트 스위칭
      출력 전류 Imax.≤ 50 mA
      반응 시간< 0.5 ms 4)
      스위칭 주파수1,000 Hz 5)
      연결 방식케이블, 4선, 2 m 6)
      케이블 재질PVC
      케이블 직경Ø 3 mm
      보호 회로

      A 7)

      B 8)

      D 9)

      하우징 재질플라스틱, ABS/PC
      재료, 광학플라스틱, PMMA
      보호 등급IP67
      작동 주변 온도–25 °C ... +50 °C
      보관 시 주변 온도–40 °C ... +75 °C
      UL 파일 번호NRKH.E181493
      • 1) 한계치.
      • 2) Uv 공차를 웃돌거나 밑돌아서는 안 됩니다.
      • 3) 부하 없음.
      • 4) 옴 부하가 없는 경우 신호 전송 시간.
      • 5) 라이트/다크 비율이 1:1인 경우.
      • 6) 0°C 미만으로 케이블을 구부리지 마십시오.
      • 7) A = UV 연결, 역 극성 보호.
      • 8) B = 출력, 역극성 보호.
      • 9) D = 출력, 과전류 보호 및 단락 보호.
    • 안전 기술적 특징
      MTTFD1,535 연도
      DCavg0 %
      TM (사용 시간)20 연도
    • 분류
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    기술 도면

    WTV2S-2N1125
    설치 지침
    WTV2S-2N1125
    결선도 Cd-093
    WTV2S-2N1125
    광점 크기 WTV2S-2
    WTV2S-2N1125
    스위칭 거리 다이어그램
    WTV2S-2N1125
    축적 도면 WTB2S-2, 18 mm, 36 mm, WTV2S-2