초소형 광전 센서
W2
-
제원
-
다운로드
-
부속품
-
어플리케이션
-
동영상
-
서비스 및 지원
-
관세 데이터
-
- 특징
작동 원리 광센서 작동 원리 세부 정보 한정거리반사(BGS) 치수(가로 x 높이 x 세로) 7.7 mm x 21.8 mm x 13.5 mm 하우징 형태(빛 방출) 직육면체 최대 스위칭 거리 4 mm ... 90 mm 1) 사전 설정 스위칭 거리 15 mm 스위칭 거리 10 mm ... 70 mm 1) 빛의 유형 가시 적색광 광원 PinPoint LED 2) 광점 크기(거리) 2.2 mm x 9 mm (45 mm) 파장 640 nm 설정 IO-Link Pin-2 구성 외부 입력부, 티치인 입력, 송신기 OFF 입력, 감지 출력, 논리 출력 특수 용도 소형 물체 감지, 구멍 뚫린 물체 감지, 평평하지 않고 광택이 있는 물체 감지, 필름 포장물 감지, 위치가 부정확한 물체의 감지 특이 사항 선형 광점
스위칭 거리 사전 설정됨: 15mm
Switch-off 지연 사전 설정됨 30ms
- 1) 반송률이 90%인 목표물(표준 백색면 대비, DIN 5033).
- 2) 평균 서비스 수명: TU = +25°C에서 100,000h.
- 기계/전기
공급 전압 10 V DC ... 30 V DC 1) 잔류 리플 < 5 Vss 2) 소비 전류 20 mA 3) 스위칭 출력 PNP 4) 스위칭 라이트/다크 스위칭 4) 스위칭 방식 선택 가능 프로그램 가능 출력 전류 Imax. ≤ 50 mA 반응 시간 < 0.5 ms 5) 반응 시간 Q/ Pin 2에서 300 µs ... 450 µs 5) 6) 스위칭 주파수 1,000 Hz 스위칭 주파수 Q/ Pin 2에서 1,000 Hz 6) 7) 연결 방식 M8 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 200 mm 8) 케이블 재질 PVC 케이블 직경 Ø 3 mm 보호 회로 A 9)
B 10)
D 11)
보호 등급 III 하우징 재질 플라스틱, ABS/PC 재료, 광학 플라스틱, PMMA 보호 등급 IP67 특수 버전 선형 광점 설명 IO-Link 작동 주변 온도 –25 °C ... +50 °C 보관 시 주변 온도 –40 °C ... +75 °C UL 파일 번호 NRKH.E181493 반복성 Q/ Pin 2에서: 150 µs 6) - 1) 한계치.
- 2) Uv 공차를 웃돌거나 밑돌아서는 안 됩니다.
- 3) 부하 없음.
- 4) IO-Link에서 매개변수 설정 가능.
- 5) 옴 부하가 없는 경우 신호 전송 시간.
- 6) 소프트웨어로 구성된 Q \ on Pin2에 해당.
- 7) 라이트/다크 비율이 1:1인 경우.
- 8) 0°C 미만으로 케이블을 구부리지 마십시오.
- 9) A = UV 연결, 역 극성 보호.
- 10) B = 출력, 역극성 보호.
- 11) D = 출력, 과전류 보호 및 단락 보호.
- 안전 기술적 특징
MTTFD 1,547 연도 DCavg 0 %
- 통신 인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link V1.1 통신 인터페이스 명세 COM2 (38,4 kBaud) 주기 2.3 ms 프로세스 데이터 길이 16 Bit 프로세스 데이터 구조 Bit 0 = 스위칭 신호 QL1
Bit 1 = 스위칭 신호 QL2
Bit 2 ... 15 = 비어 있음
VendorID 26 DeviceID HEX 0x800121 DeviceID DEC 8388897
- Smart Task
Smart Task 명칭 기본 논리 논리 기능 직접
AND
OR
WINDOW
이력 현상
타이머 기능 비활성화된 상태
Switch-on 지연
Switch-off 지연
Switch-on 지연 및 Switch-off 지연
펄스(One Shot)
인버터 예 스위칭 주파수 SIO Direct: 1000 Hz 1)
SIO Logic: 1000 Hz 2)
IOL: 900 Hz 3)
반응 시간 SIO Direct: 300 µs ... 450 µs 1)
SIO Logic: 500 µs ... 600 µs 2)
IOL: 500 µs ... 900 µs 3)
반복성 SIO Direct: 150 µs 1)
SIO Logic: 150 µs 2)
IOL: 400 µs 3)
스위칭 신호 스위칭 신호 QL1 스위칭 출력 스위칭 신호 QL2 스위칭 출력 - 1) SIO Direct: IO-Link 커뮤니케이션이 없고 센서 내부 논리 매개변수 또는 시간 매개변수를 사용하지 않는 표준 I/O 센서 작동 모드("direct" / "inactivated"로 설정).
- 2) SIO Logic: IO-Link 커뮤니케이션이 없는 표준 I/O 센서 작동 모드 센서 내부 논리 매개변수 또는 시간 매개변수 사용, 추가 자동화 기술.
- 3) IOL: 완전한 IO-Link 커뮤니케이션이 있고 센서 내부 논리 매개변수 또는 시간 매개변수를 사용하는 센서 작동 모드.
- 진단
장치 상태 예
- 분류
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-