초소형 광전 센서
W2

WTB2SC-2P1074B04
1117582
단축 URL 복사
    • 특징
      작동 원리광센서
      작동 원리 세부 정보한정거리반사(BGS)
      치수(가로 x 높이 x 세로)7.7 mm x 21.8 mm x 13.5 mm
      하우징 형태(빛 방출)직육면체
      최대 스위칭 거리4 mm ... 90 mm 1)
      사전 설정 스위칭 거리65 mm
      스위칭 거리10 mm ... 70 mm 1)
      빛의 유형가시 적색광
      광원PinPoint LED
      광점 크기(거리)2.2 mm x 9 mm (45 mm)
      파장640 nm
      설정IO-Link
      Pin-2 구성외부 입력부, 티치인 입력, 송신기 OFF 입력, 감지 출력, 논리 출력
      특수 용도소형 물체 감지, 구멍 뚫린 물체 감지, 평평하지 않고 광택이 있는 물체 감지, 필름 포장물 감지, 위치가 부정확한 물체의 감지
      특이 사항선형 광점
      • 1) 반송률이 90%인 목표물(표준 백색면 대비, DIN 5033).
    • 기계/전기
      공급 전압10 V DC ... 30 V DC 1)
      잔류 리플< 5 Vss 2)
      소비 전류20 mA 3)
      스위칭 출력PNP 4)
      스위칭라이트/다크 스위칭 4)
      스위칭 방식 선택 가능프로그램 가능
      출력 전류 Imax.≤ 50 mA
      반응 시간< 0.5 ms 5)
      반응 시간 Q/ Pin 2에서300 µs ... 450 µs 5) 6)
      스위칭 주파수1,000 Hz
      스위칭 주파수 Q/ Pin 2에서1,000 Hz 6) 7)
      연결 방식케이블, 4선, 600 mm 8)
      케이블 재질PVC
      케이블 직경Ø 3 mm
      보호 회로

      A 9)

      B 10)

      D 11)

      보호 등급III
      하우징 재질플라스틱, ABS/PC
      재료, 광학플라스틱, PMMA
      보호 등급IP67
      특수 버전선형 광점
      설명IO-Link
      작동 주변 온도–25 °C ... +50 °C
      보관 시 주변 온도–40 °C ... +75 °C
      UL 파일 번호NRKH.E181493
      반복성 Q/ Pin 2에서:150 µs 6)
      • 1) 한계치.
      • 2) Uv 공차를 웃돌거나 밑돌아서는 안 됩니다.
      • 3) 부하 없음.
      • 4) IO-Link에서 매개변수 설정 가능.
      • 5) 옴 부하가 없는 경우 신호 전송 시간.
      • 6) 소프트웨어로 구성된 Q \ on Pin2에 해당.
      • 7) 라이트/다크 비율이 1:1인 경우.
      • 8) 0°C 미만으로 케이블을 구부리지 마십시오.
      • 9) A = UV 연결, 역 극성 보호.
      • 10) B = 출력, 역극성 보호.
      • 11) D = 출력, 과전류 보호 및 단락 보호.
    • 안전 기술적 특징
      MTTFD1,547 연도
      DCavg0 %
    • 통신 인터페이스
      통신 인터페이스IO-Link V1.1
      통신 인터페이스 명세COM2 (38,4 kBaud)
      주기2.3 ms
      프로세스 데이터 길이16 Bit
      프로세스 데이터 구조

      Bit 0 = 스위칭 신호 QL1

      Bit 1 = 스위칭 신호 QL2

      Bit 2 ... 15 = 비어 있음

      VendorID26
      DeviceID HEX0x800121
      DeviceID DEC8388897
    • Smart Task
      Smart Task 명칭기본 논리
      논리 기능

      직접

      AND

      OR

      WINDOW

      이력 현상

      타이머 기능

      비활성화된 상태

      Switch-on 지연

      Switch-off 지연

      Switch-on 지연 및 Switch-off 지연

      펄스(One Shot)

      인버터
      스위칭 주파수

      SIO Direct: 1000 Hz 1)

      SIO Logic: 1000 Hz 2)

      IOL: 900 Hz 3)

      반응 시간

      SIO Direct: 300 µs ... 450 µs 1)

      SIO Logic: 500 µs ... 600 µs 2)

      IOL: 500 µs ... 900 µs 3)

      반복성

      SIO Direct: 150 µs 1)

      SIO Logic: 150 µs 2)

      IOL: 400 µs 3)

      스위칭 신호
      스위칭 신호 QL1스위칭 출력
      스위칭 신호 QL2스위칭 출력
      • 1) SIO Direct: IO-Link 커뮤니케이션이 없고 센서 내부 논리 매개변수 또는 시간 매개변수를 사용하지 않는 표준 I/O 센서 작동 모드("direct" / "inactivated"로 설정).
      • 2) SIO Logic: IO-Link 커뮤니케이션이 없는 표준 I/O 센서 작동 모드 센서 내부 논리 매개변수 또는 시간 매개변수 사용, 추가 자동화 기술.
      • 3) IOL: 완전한 IO-Link 커뮤니케이션이 있고 센서 내부 논리 매개변수 또는 시간 매개변수를 사용하는 센서 작동 모드.
    • 진단
      장치 상태
    • 분류
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    기술 도면

    WTB2SC-2P1074B04
    결선도 Cd-364
    WTB2SC-2P1074B04
    특성 곡선 WTB2S-2, 90mm, 선형 광점
    WTB2SC-2P1074B04
    광점 크기 WTB2S-2, 90mm, 선형 광점
    WTB2SC-2P1074B04
    스위칭 거리 다이어그램 WTB2S-2, 90mm, 선형 광점
    WTB2SC-2P1074B04
    축적 도면 WTB2S-2, 66 mm, 90 mm, 110 mm