초소형 광전 센서
W2

WTB2S-2F3160
1064608
단축 URL 복사
    • 특징
      작동 원리광센서
      작동 원리 세부 정보한정거리반사(BGS)
      치수(가로 x 높이 x 세로)7.7 mm x 21.8 mm x 13.5 mm
      하우징 형태(빛 방출)직육면체
      최대 스위칭 거리1 mm ... 66 mm 1)
      스위칭 거리5 mm ... 60 mm 1)
      한정거리반사(BGS) 유형70 mm
      빛의 유형가시 적색광
      광원PinPoint LED 2)
      광점 크기(거리)Ø 4.5 mm (40 mm)
      파장640 nm
      설정없음
      특수 용도소형 물체 감지
      • 1) 반송률이 90%인 목표물(표준 백색면 대비, DIN 5033).
      • 2) 평균 서비스 수명: TU = +25°C에서 100,000h.
    • 기계/전기
      공급 전압10 V DC ... 30 V DC 1)
      잔류 리플< 5 Vss 2)
      소비 전류20 mA 3)
      스위칭 출력PNP
      스위칭다크 스위칭
      출력 전류 Imax.≤ 50 mA
      반응 시간< 0.5 ms 4)
      스위칭 주파수1,000 Hz 5)
      연결 방식M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 200 mm 6)
      케이블 재질PVC
      케이블 직경Ø 3 mm
      보호 회로

      A 7)

      B 8)

      D 9)

      하우징 재질플라스틱, ABS/PC
      재료, 광학플라스틱, PMMA
      보호 등급IP67
      작동 주변 온도–25 °C ... +50 °C
      보관 시 주변 온도–40 °C ... +75 °C
      UL 파일 번호NRKH.E181493
      • 1) 한계치.
      • 2) Uv 공차를 웃돌거나 밑돌아서는 안 됩니다.
      • 3) 부하 없음.
      • 4) 옴 부하가 없는 경우 신호 전송 시간.
      • 5) 라이트/다크 비율이 1:1인 경우.
      • 6) 0°C 미만으로 케이블을 구부리지 마십시오.
      • 7) A = UV 연결, 역 극성 보호.
      • 8) B = 출력, 역극성 보호.
      • 9) D = 출력, 과전류 보호 및 단락 보호.
    • 안전 기술적 특징
      MTTFD1,547 연도
      DCavg0 %
    • 분류
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    기술 도면

    WTB2S-2F3160
    결선도 Cd-045
    WTB2S-2F3160
    광점 크기 WTB2S-2, 66 mm
    WTB2S-2F3160
    스위칭 거리 다이어그램 WTB2S-2, 66 mm
    WTB2S-2F3160
    축적 도면 WTB2S-2, 66 mm, 90 mm, 110 mm