초소형 광전 센서
W2
WL2S-2N1130
1063571
단축 URL 복사
-
제원
-
다운로드
-
부속품
-
어플리케이션
-
동영상
-
서비스 및 지원
-
관세 데이터
-
특징
작동 원리 | 광전 역반사 센서 |
작동 원리 세부 정보 | 자동 시준 |
치수(가로 x 높이 x 세로) | 7.7 mm x 21.8 mm x 13.5 mm |
하우징 형태(빛 방출) | 직육면체 |
최대 스위칭 거리 | 0 m ... 1.2 m 1) |
스위칭 거리 | 0 m ... 0.55 m 1) |
빛의 유형 | 가시 적색광 |
광원 | PinPoint LED 2) |
광점 크기(거리) | Ø 12 mm (250 mm) |
파장 | 640 nm |
설정 | 없음 |
기계/전기
공급 전압 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
잔류 리플 | < 5 Vss 2) |
소비 전류 | 20 mA 3) |
스위칭 출력 | NPN |
스위칭 | 라이트/다크 스위칭 |
출력 전류 Imax. | ≤ 50 mA |
반응 시간 | < 0.5 ms 4) |
스위칭 주파수 | 1,000 Hz 5) |
연결 방식 | 케이블, 4선, 2 m 6) |
케이블 재질 | PVC |
케이블 직경 | Ø 3 mm |
보호 회로 | A 7) B 8) D 9) |
편광필터 | ✔ |
하우징 재질 | 플라스틱, ABS/PC |
재료, 광학 | 플라스틱, PMMA |
보호 등급 | IP67 |
작동 주변 온도 | –25 °C ... +50 °C |
보관 시 주변 온도 | –40 °C ... +75 °C |
UL 파일 번호 | NRKH.E181493 |
분류
eCl@ss 5.0 | 27270902 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270902 |
eCl@ss 6.0 | 27270902 |
eCl@ss 6.2 | 27270902 |
eCl@ss 7.0 | 27270902 |
eCl@ss 8.0 | 27270902 |
eCl@ss 8.1 | 27270902 |
eCl@ss 9.0 | 27270902 |
eCl@ss 10.0 | 27270902 |
eCl@ss 11.0 | 27270902 |
eCl@ss 12.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
기술 도면
결선도 Cd-095
특성 곡선 WL2S-2
광점 크기 WL2S-2
스위칭 거리 다이어그램 WL2S-2
축적 도면
-
-
-
-
-
-
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.