연락처
피드백

광전 센서
W16

물체 감지 분야의 슈팅 스타

혜택

  • 하우징에 품질을 나타내는 광표시부가 있어 누구나 통일적으로 조작할 수 있으며, IO-Link를 통한 간편 조작도 가능함
  • 눈에 잘 보이는 PinPoint LED의 광점이 LED 표시부와 결합되어 있어 리플렉터 쪽으로든 수신기나 물체 쪽으로든 광선 정렬이 용이함
  • 새로운 감지 기술이 적용되고 광특성이 매우 안정적이므로 신뢰도가 매우 높음
  • Smart Sensor는 기계 공정을 보다 빠르고 효율적이며 투명하게 해주고 예지 정비를 가능하게 하므로 인더스트리 4.0 어플리케이션에 걸맞은 길을 열어줍니다.

개요

물체 감지 분야의 슈팅 스타

W16는 확실하게 물체를 감지할 수 있도록 TwinEye와 LineSpot, ClearSens, OptoFilter 등의 신기술로 무장한 제품입니다. 이 제품은 새로운 조작 및 표시 컨셉 BluePilot이 적용되어 편리하고, 금세 설정됩니다. W16은 하나같이 Smart Sensor로 구현되어 있기 때문에 IO-Link를 통해 어플리케이션에 맞춰 파라미터 설정이 가능하고, 추가로 진단 기능과 스마트 태스크도 제공합니다. 그래서 인더스트리 4.0으로 향하는 길을 열어줍니다. 광원으로는 눈에 잘 보이는 적색광 PinPoint LED와 적외선 LED가 있습니다. 수명이 긴 레이저 마킹이 있어서 오랫동안 장치 식별이 가능합니다. W16은 매우 강인한 VISTAL® 하우징과 예지 정비 기능을 갖춰 매우 높은 신뢰도를 보이고, 뜻밖의 기계 정지 상태 발생을 막을 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 적용 기술: ClearSens, LineSpot, TwinEye, OptoFilter
  • BluePilot: 광 정렬 보조장치, 광표시부가 있는 누르고 돌리는 장치요소를 이용하거나 IO-Link를 통한 스위칭 거리 조정
  • PinPoint LED: 광도가 높은 적색광 송신 LED
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, 진단, 스마트 태스크

 

로봇 시스템을 위한 센서 솔루션
Robotics image
로봇 시스템을 위한 센서 솔루션
Robotics image

눈높이 협력

해결 과제가 Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling 또는 Position Feedback인가요? 무엇이든 문제 없습니다. SICK 센서는 로봇에 정밀 인지력을 부여하니까요.
더 알아보기

혜택

BluePilot로 간단하고 신속하게 이루어지는 센서 정렬

혁신적인 BluePilot을 이용하면 W16 제품군 센서를 순식간에 작동할 수 있습니다. 센서와 리플렉터, 송신기와 수신기의 최적 정렬 상태에 대한 피드백을 파란색 LED 표시부를 통해 직접 받습니다. 광전 근접 센서의 경우 누르고 돌리는 매커니즘을 통해 센서가 신속하고 정확하게 설정되므로, 회전만 가능한 요소에서 시간 소모적이었던 미세 조정이 더는 필요하지 않습니다.

뿐만 아니라 BluePilot은 오염과 진동 등으로 감지 품질이 변하는 것도 알려줍니다. 그래서 조업 중단으로 이어질 수 있는 오류를 사전에 감지할 수 있습니다.

더 빠르게 시작하면서도 편리함

광전 역반사 센서 및 투과형 빔 광전 센서

파란색 LED 정렬 보조장치가 센서와 리플렉터 또는 송신기와 수신기의 정렬 최적화 속도를 높여줍니다. 오염이나 떨림으로 인한 기능 안전성 변화를 한눈에 볼 수 있습니다.

투명 물체 감지용 광전 역반사 센서

물체 특성에 따라 감지 모드를 회전식 조작 요소로 조정할 수 있습니다. W16 및 W26이 LED 표시부로 현재 어떤 모드에 있는지를 즉각적으로 알려줍니다.

투명 물체 감지용 광전 역반사 센서

물체 특성에 따라 감지 모드를 회전식 조작 요소로 조정할 수 있습니다. W16 및 W26이 LED 표시부로 현재 어떤 모드에 있는지를 즉각적으로 알려줍니다.

새로운 조작 컨셉인 BluePilot로 커미셔닝 작업 시 값진 시간을 절약하고, 조기 장애 알림을 통해 생산 중단 시간을 피할 수 있습니다.

사용 안정성

W16 제품군 센서는 사용 시 매우 높은 안정성이 보장됩니다.

센서나 리플렉터의 광학부 오염 시 또는 세척 후 센서가 AutoAdapt 기능 덕분에 스위칭 임계치를 자동으로 재조정하므로 꿰뚫어보는 센서 능력은 항상 그대로 유지됩니다. OptoFilter의 도움으로 센서는 꼭 봐야 할 것만 봅니다. 센서는 LED 조명과 안전조끼의 반사광, 감극 물체의 영향에 전혀 영향을 받지 않습니다.

초고내성 VISTAL 하우징 덕분에 센서는 주변 환경에서 오는 수많은 화학적, 열역학적, 기계적 영향도 모두 이겨냅니다.

모든 것을 확실하게 감지

이 센서는 OptoFilter 덕분에 주변광 내성이 높습니다.
W16 센서는 오염이 있는 경우 스위칭 임계치를 자동으로 재조정합니다.
초고내성 VISTAL 하우징을 갖추고 있는 센서라서 극한 부하에도 끄떡없습니다.

안정적인 디자인으로 높은 시스템 처리량이 보장되고 다운타임이 줍니다.

효율적인 기계 간 통신을 보장하는 Smart Sensor

Smart Sensor는 공정 사슬마다 필수적인 입력을 제공합니다. 이 센서는 역동적이면서 실시간으로 최적화되며 자기 조직화적인 산업 공정을 지원합니다. Smart Sensor W16은 고전적인 스위칭 신호나 측정된 공정 사이즈를 훨씬 상회하는 현실을 포착하여 데이터와 정보를 생성하고 수신합니다.

더 보기: www.sick.com/smart-sensors

미가공 신호에서 맞춤형 정보로

기본 논리: 트리거 센서를 이용한 논리 결합과 스위칭 신호의 지연은 임의 설정이 가능합니다
시간 측정 및 디바운싱 Smart Task의 도움으로 이루어지는 시간 측정 및 디바운싱
계수기 및 디바운싱 Smart Task 기능이 있는 W16은 감지 신호를 계수하고 평가합니다

데이터의 통신과 효율적 처리로 구조는 더욱 슬림해지고 고객 공정 과정에서 비용이 절감됩니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    치수(가로 x 높이 x 세로)20 mm x 55.7 mm x 42 mm
    최대 스위칭 거리0 mm ... 750 mm 1)
    광원PinPoint LED
    빛의 유형가시 적색광
    보호 등급

    IP66 (IEC 60529 기준에 부합)

    IP67 (IEC 60529 기준에 부합)

    IP69 (IEC 60529 기준에 부합) 2)

    하우징 재질플라스틱 VISTAL®
    • 1) 반사율 90% 목표물(표준 백색면 대비, DIN 5033).
    • 2) ISO 20653: 2013-03에 따른 IP69K를 대체함.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로