소형 광전 센서
W12-2 Laser

WT12L-2B551
1047958
공급 범위에 포함되는 항목: BEF-KH-W12 (2)
단축 URL 복사
    • 특징
      장치 유형광전 센서
      작동 원리광센서
      작동 원리 세부 정보한정거리반사(BGS)
      최대 스위칭 거리30 mm ... 200 mm 1)
      송신 빔
      광원Laser 2)
      빛의 유형가시 적색광
      광점 크기(거리)Ø 0.2 mm (100 mm)
      레이저 특성
      레이저 등급1 3)
      LED 특성
      파장650 nm
      설정포텐셔미터
      특수 용도소형 물체 감지, 고속 이동 물체 감지
      공급 범위2 x 클램핑 브래킷 BEF-KH-W12, 나사 포함
      • 1) 반송률이 18%인 목표물(표준 백색면 대비, DIN 5033).
      • 2) 평균 수명: TA = +25°C에서 50,000h.
      • 3) 펄스 길이 4µs, 최대 펄스 출력 < 5.0mW.
    • 안전 기술적 특징
      MTTFD284 연도
      DCavg0 %
      TM (사용 시간)10 연도
    • 전기 데이터
      공급 전압 UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      잔류 리플< 5 Vss 2)
      소비 전류55 mA 3)
      보호 등급III
      디지털 출력
      종류PNP 4)
      NPN 5)
      신호 전압 PNP HIGH/LOWUv - < 2V, Uv / 0V, <= 1.5V
      신호 전압 NPN HIGH/LOWUv - < 2V, Uv / 0V, <= 1.5V
      출력 전류 Imax.≤ 100 mA
      반응 시간≤ 500 µs 6)
      스위칭 주파수1,000 Hz 7)
      스위칭

      라이트 스위칭 4)

      다크 스위칭 5)

      스위칭 방식 선택 가능L/D 제어 케이블을 통해 선택 가능
      보호 회로

      A 8)

      C 9)

      D 10)

      • 1) 단락 보호 네트워크에서 작동 시 한계치 최대 8A.
      • 2) Uv 공차를 웃돌거나 밑돌아서는 안 됩니다.
      • 3) 부하 없음.
      • 4) 0V 또는 미접속, 라이트 스위칭.
      • 5) Uv, 다크 스위칭.
      • 6) 옴 부하가 없는 경우 신호 전송 시간.
      • 7) 라이트/다크 비율이 1:1인 경우.
      • 8) A = UV 연결, 역 극성 보호.
      • 9) C = 간섭 펄스 억제.
      • 10) D = 출력, 과전류 보호 및 단락 보호.
    • 기계 데이터
      디자인직육면체
      치수(가로 x 높이 x 세로)15 mm x 49 mm x 41.5 mm
      연결수 커넥터 M12, 5핀
      재질
      하우징금속
      전면창플라스틱, PMMA
      무게130 g
    • 주변 정보
      보호 등급

      IP67

      IP69K

      작동 주변 온도–10 °C ... +50 °C
      보관 시 주변 온도–25 °C ... +75 °C
      UL 파일 번호NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • 분류
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    기술 도면

    WT12L-2B551
    연결 방식
    WT12L-2B551
    결선도 Cd-145
    WT12L-2B551
    특성 곡선 WT12L-2
    WT12L-2B551
    광점 크기 WT12L-2
    WT12L-2B551
    스위칭 거리 다이어그램 WT12L-2
    WT12L-2B551
    조정 옵션 WT12L-2
    WT12L-2B551
    축적 도면 WT12L-2