소형 광전 센서
W12-2 Laser

WS/WE12L-2P430
1018254
공급 범위에 포함되는 항목: BEF-KH-W12 (2)
단축 URL 복사
    • 특징
      장치 유형광전 센서
      작동 원리투과형 빔 광전 센서
      최대 스위칭 거리0 m ... 80 m
      송신 빔
      광원Laser 1)
      빛의 유형가시 적색광
      광점 크기(거리)Ø 150 mm (60 m)
      레이저 특성
      인용 규격EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2007
      레이저 등급2 2)
      LED 특성
      파장650 nm
      설정포텐셔미터
      특수 용도소형 물체 감지, 고속 이동 물체 감지
      공급 범위2 x 클램핑 브래킷 BEF-KH-W12, 나사 포함
      개별 구성품 제품 번호2021722 WS12L-2D430 2021726 WE12L-2P430
      • 1) 평균 수명: TA = +25°C에서 50,000h.
      • 2) 펄스 길이 4µs, 최대 펄스 출력 < 5.0mW.
    • 안전 기술적 특징
      MTTFD396 연도
      DCavg0 %
      TM (사용 시간)10 연도
    • 전기 데이터
      공급 전압 UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      잔류 리플< 5 Vss 2)
      소비 전류, 송신기≤ 45 mA 3)
      소비 전류, 수신기≤ 15 mA 3)
      보호 등급III
      디지털 출력
      종류PNP
      신호 전압 PNP HIGH/LOWUv - < 2.9V, Uv / 0V, <= 1.5V
      신호 전압 NPN HIGH/LOWUv - < 2.9V, Uv / 0V, <= 1.5V
      출력 전류 Imax.≤ 100 mA
      반응 시간≤ 200 µs 4)
      스위칭 주파수2,500 Hz 5)
      스위칭 기능상보형
      보호 회로

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      • 1) 단락 보호 네트워크에서 작동 시 한계치 최대 8A.
      • 2) Uv 공차를 웃돌거나 밑돌아서는 안 됩니다.
      • 3) 부하 없음.
      • 4) 옴 부하가 없는 경우 신호 전송 시간.
      • 5) 라이트/다크 비율이 1:1인 경우.
      • 6) A = UV 연결, 역 극성 보호.
      • 7) C = 간섭 펄스 억제.
      • 8) D = 출력, 과전류 보호 및 단락 보호.
    • 기계 데이터
      디자인직육면체
      치수(가로 x 높이 x 세로)15 mm x 49 mm x 41.5 mm
      연결수 커넥터 M12, 4핀
      재질
      하우징금속
      전면창플라스틱, PMMA
      무게260 g
    • 주변 정보
      보호 등급

      IP67

      IP69K

      작동 주변 온도–10 °C ... +50 °C
      보관 시 주변 온도–25 °C ... +75 °C
      UL 파일 번호NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • 분류
      eCl@ss 5.027270901
      eCl@ss 5.1.427270901
      eCl@ss 6.027270901
      eCl@ss 6.227270901
      eCl@ss 7.027270901
      eCl@ss 8.027270901
      eCl@ss 8.127270901
      eCl@ss 9.027270901
      eCl@ss 10.027270901
      eCl@ss 11.027270901
      eCl@ss 12.027270901
      ETIM 5.0EC002716
      ETIM 6.0EC002716
      ETIM 7.0EC002716
      ETIM 8.0EC002716
      UNSPSC 16.090139121528

    기술 도면

    WS/WE12L-2P430
    연결 방식
    WS/WE12L-2P430
    결선도 Cd-077
    WS/WE12L-2P430
    특성 곡선 WS/WE12L-2, 80 m
    WS/WE12L-2P430
    스위칭 거리 다이어그램 WS/WE12L-2, 80 m
    WS/WE12L-2P430
    조정 옵션 WS/WE12L-2
    WS/WE12L-2P430
    조정 옵션
    WS/WE12L-2P430
    축적 도면 WL12L-2, WS/WE12L-2