소형 광전 센서
W12-2 Laser
WS/WE12L-2P410
1018256
단축 URL 복사
-
제원
-
다운로드
-
부속품
-
어플리케이션
-
동영상
-
공급 범위
-
서비스 및 지원
-
관세 데이터
-
특징
장치 유형 | 광전 센서 |
작동 원리 | 투과형 빔 광전 센서 |
최대 스위칭 거리 | 0 m ... 10 m |
송신 빔 | | 광원 | Laser 1) 2) | 빛의 유형 | 가시 적색광 | 광점 크기(거리) | Ø 1 mm (1 m) |
|
레이저 특성 | | 인용 규격 | EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2007 | 레이저 등급 | 2 3) |
|
|
설정 | 포텐셔미터 |
특수 용도 | 소형 물체 감지, 고속 이동 물체 감지 |
공급 범위 | 2 x 클램핑 브래킷 BEF-KH-W12, 나사 포함 |
개별 구성품 제품 번호 | 2021726 WE12L-2P430 2022025 WS12L-2D410 |
전기 데이터
공급 전압 UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
잔류 리플 | < 5 Vss 2) |
소비 전류, 송신기 | ≤ 45 mA 3) |
소비 전류, 수신기 | ≤ 15 mA 3) |
보호 등급 | III |
디지털 출력 | | 종류 | Push-Pull: PNP/NPN | 신호 전압 PNP HIGH/LOW | Uv - < 2.9V, Uv / 0V, <= 1.5V | 신호 전압 NPN HIGH/LOW | Uv - < 2.9V, Uv / 0V, <= 1.5V | 출력 전류 Imax. | ≤ 100 mA | 반응 시간 | ≤ 200 µs 4) | 스위칭 주파수 | 2,500 Hz 5) |
|
스위칭 | 라이트/다크 스위칭 |
스위칭 기능 | 상보형 |
보호 회로 | A 6) C 7) D 8) |
시험 입력 송신기 OFFf | TE to 0V |
기계 데이터
디자인 | 직육면체 |
치수(가로 x 높이 x 세로) | 15 mm x 49 mm x 41.5 mm |
연결 | 수 커넥터 M12, 4핀 |
|
무게 | 260 g |
주변 정보
보호 등급 | IP67 IP69K |
작동 주변 온도 | –10 °C ... +50 °C |
보관 시 주변 온도 | –25 °C ... +75 °C |
UL 파일 번호 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
분류
eCl@ss 5.0 | 27270901 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270901 |
eCl@ss 6.0 | 27270901 |
eCl@ss 6.2 | 27270901 |
eCl@ss 7.0 | 27270901 |
eCl@ss 8.0 | 27270901 |
eCl@ss 8.1 | 27270901 |
eCl@ss 9.0 | 27270901 |
eCl@ss 10.0 | 27270901 |
eCl@ss 11.0 | 27270901 |
eCl@ss 12.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
기술 도면
연결 방식
결선도 Cd-077
특성 곡선 WS/WE12L-2, 10 m
스위칭 거리 다이어그램 WS/WE12L-2, 10 m
조정 옵션
조정 옵션
축적 도면
-
-
-
-
-
-
-
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.