광전 센서
W12

까다로운 감지 과제를 위한 고내성 금속 하우징과 강력한 성능

혜택

  • MultiMode 기능 덕분에 어디에나 사용 가능
  • 레이저 이형의 정확한 광점으로 작은 물체를 정밀하게 감지할 수 있음
  • ApplicationSelect 모드 덕분에 아주 어둡거나 비스듬히 놓인 물체 등 까다로운 물체를 확실하게 감지함
  • 고내성 금속 하우징 덕분에 거친 주변 조건에서도 높은 신뢰도
  • 장치의 BluePilot 또는 고객 친화적 IO-Link 사용자 인터페이스를 이용해 간편한 매개변수 설정
  • 예측 정비를 통한 높은 가용성
  • 탁월한 칩 기술로 PET 병에서 포장용 투명 필름에 이르는 투명 물체의 확실한 감지

개요

까다로운 감지 과제를 위한 고내성 금속 하우징과 강력한 성능

광전 센서 W12는 까다로운 환경에서 정확한 물체 감지를 위해 거의 어디에든 사용할 수 있습니다. 레이저, 적외선 또는 LED – 광전 근접 센서, 광전 역반사 센서, 투과형 빔 광전 센서는 수많은 애플리케이션에 적합합니다. 아연 다이캐스팅 하우징 덕분에 센서가 충격과 진동에 민감하지 않습니다. IO-Link와 BluePilot이 간편하고 빠른 매개변수 설정을 보장합니다. 배경 또는 전경 억제 같은 수많은 기능이 탑재되어 투명하거나 아주 어두운 물체를 매우 확실하게 감지할 수 있으며 W12가 방해 요인을 잘 견딥니다. 센서 데이터와 진단 데이터를 이용해 상태에 따라 정비를 실시하므로 부담이 줄어들고 경제성이 높아집니다.

한눈에 보는 SICK
  • 정밀 자동 시준
  • 광원: 레이저, PinPoint LED, 적외선
  • MultiMode 기능
  • 천공 물체 감지를 위한 선형 광점
  • ApplicationSelect 모드 제공
  • 매개변수 설정을 위한 IO-Link 및 BluePilot
  • IO-Link를 통한 진단 기능
  • 고내성 아연 다이캐스트 금속 하우징

혜택

어디에나 사용 가능 – 금속 하우징을 갖춘 광전 센서

W12는 진정한 만능꾼입니다. 레이저 기술, PinPoint LED 또는 적외선광이 적용된 광전 근접 센서, 광전 역반사 센서, 투과형 빔 광전 센서가 포트폴리오에 포함됩니다. 다양한 스위칭 거리, 스위칭 프리퀀시, 연결 옵션 덕분에 거의 무제한으로 선택과 조합이 가능합니다. 이로써 포장 기술, 자동차, 물류, 제약 또는 음료 산업 등 분야에 상관없이 W12 센서를 설비 시스템과 각 애플리케이션의 요건에 완벽히 맞출 수 있습니다.
현장 요건에 맞춤: 수많은 제품 이형이 제공되므로 딱 맞는 W12를 선택할 수 있음
유리병부터 투명 필름까지: 광전 역반사 센서 WL12G를 사용하면 투명 물체를 정확하고 확실하게 감지할 수 있음
먼 거리도 문제없음: 레이저 이형을 사용하면 최대 1,200mm 거리에서 매우 작은 물체를 정밀하게 감지할 수 있음

만능 제품: 수많은 산업 애플리케이션과 분야를 위한 범용 감지 솔루션인 제품 라인 W12

BluePilot을 이용한 아주 간편한 설치 및 커미셔닝

BluePilot 조작 컨셉으로 순식간에 이루어지는 설정 및 정렬. 파란색 LED가 센서의 정렬 상태를 직접 표시합니다. 레이저 기술이 적용된 W12L을 teach-turn 조정 요소로 빠르고 정밀하게 설정할 수 있습니다. 이때 LED 표시부는 원하는 스위칭 거리를 설정하게 도와주거나 지원 기능을 제공하며 매우 높은 동작 안전성을 보장합니다. 마운팅 홀이 다양한 고정 옵션을 제공하므로 마운팅 작업이 매우 편합니다.
센서 정렬 및 설치 시 LED 표시부로 직접 시각적 품질 체크 가능

BluePilot을 이용한 빠른 티치인

관통 구멍과 막힌 구멍, 길쭉한 구멍과 도브테일 구멍으로 다양하게 고정 가능

간단한 설치, 빠른 매개변수 설정: W12를 사용하면 커미셔닝 시 귀중한 시간이 절약됨

단 하나의 장치로 높은 유연성 제공

MultiMode를 탑재한 WTM12L 이형: 배경 블랭킹, 전경 블랭킹, 2점 티치, 두 개의 독립적인 스위칭 지점 또는 윈도우 티치인 같은 다양한 동작 모드를 장치에서 직접 또는 IO-Link를 통해 설정할 수 있습니다. 뿐만 아니라 거리값을 판독할 수 있습니다. 하나의 센서로 매우 다양한 감지 요건을 충족할 수 있다는 것이 이점입니다. 예를 들어 제품 교체 시 손쉽게 설정을 조정할 수 있습니다. 더 이상 센서를 교체할 필요가 없습니다.
teach-turn 조정 요소를 이용하여 모든 사용 가능한 모드를 간편하고 빠르게 선택할 수 있음
“두 개의 독립적인 스위칭 지점” 모드를 사용하면 서 있는 물체와 누워 있는 물체를 감지하고 서로 구별할 수 있음

윈도우 티치인을 이용해 물체 감지가 이루어질 범위를 지정할 수 있음

IO-Link를 통한 거리값: 감지 시 정확한 거리값 출력은 광전 근접 센서의 사용 가능성을 넓힙니다. 이 값을 후속 프로세스의 포지셔닝 과제 등에 활용할 수 있습니다.

MultiMode 덕분에 만능 해결사: 버튼을 눌러 W12L을 변하는 요건에 유연하게 맞출 수 있음

먼 거리에서도 확실한 감지

특정 애플리케이션에서는 물체를 먼 거리에서 감지해야 합니다. W12L을 사용하면 정확한 고성능 레이저광 덕분에 매우 큰 스위칭 거리를 구현할 수 있습니다. 또한 옵션으로 활성화 가능한 ApplicationSelect 동작 모드는 먼 거리에 있는 어두운 물체나 비스듬히 누운 물체를 감지할 때 신뢰도를 높입니다.
레이저 이형인 W12L은 최대 1,200mm의 큰 스위칭 거리를 가진 애플리케이션에 매우 적합함
레이저 빔의 집중된 광점 덕분에 매우 작은 물체를 감지하고 모서리를 정밀하게 인식할 수 있음

센서의 감도가 매우 높아 어두운 물체나 비스듬히 누운 물체를 더 정확히 감지할 수 있음

큰 스위칭 거리, 작은 오류 위험: W12L의 고성능 레이저 광학 장치로 멀리 떨어진 물체도 확실하게 감지 가능

IO-Link로 모든 걸 통제한다

IO-Link와 광범위한 진단 기능 덕분에 광전 센서 W12의 상태를 실시간으로 들여다볼 수 있습니다. 이로써 동작 중에 진동이나 오염 등으로 인한 장애를 조기에 감지하고 상태에 따라 정비 작업을 미리 계획할 수 있습니다. 그 결과 정지가 줄어들고 비용이 절약됩니다.
높은 투명성: 센서 데이터를 통해 생산 매개변수를 실시간으로 들여다볼 수 있음
기계 정지 감소: W12는 장애 변수를 인식해 자동으로 전송함

필요에 따른 서비스 계획 수립: 진단 데이터로 경제적인 센서 유지보수 구현

인더스트리 4.0에 안성맞춤: W12와 IO-Link로 생산을 다방면으로 자동화하고 생산의 신뢰도를 높일 수 있음

고내성 금속 하우징 덕분에 매우 높은 내구성

SICK는 광전 센서 W12에 아연 다이캐스트 소재의 금속 하우징을 사용합니다. 따라서 센서가 공격적인 화학물질, 높은 온도, 먼지와 물보라에 민감하지 않습니다. W12는 기계 움직임으로 인한 충격 및 진동 또는 고압 청소에도 끄떡없습니다. 높은 EMC 내성이 센서의 전자 장치를 추가로 보호합니다.
고급 아연 다이캐스트가 하우징의 파손을 방지하고 내구성을 높임
하우징이 내화학성과 내열성을 가져서 센서를 극단적인 주변 조건에서 사용할 수 있음
특수한 인쇄 방식 덕분에 센서 하우징에 있는 정보가 오래도록 가독성을 유지함

모든 부하를 견딤: W12는 고내성 금속 하우징 덕분에 거친 환경에서 까다로운 과제에 적합함

투명 물체에서도 신뢰할 수 있는 데이터 제공

PET 병부터 투명 필름까지 – 광전 역반사 센서 W12G는 PinPoint 기술 덕분에 고투명, 반투명 물체를 확실하게 감지합니다. 집중된 광점은 높은 광도를 가졌으며 제품 주변의 간섭에 민감하지 않습니다. 오염이 있는 경우 AutoAdapt 기능을 통해 센서의 스위칭 임계가 자동으로 조정됩니다. 이로써 센서 가용성이 늘어나고 정비 간격이 길어져서 설비의 생산성이 제고됩니다. 청소 후에는 센서가 원래 스위칭 임계로 자동으로 설정됩니다.

WL12G를 사용하면 투명한 물체를 확실하게 감지할 수 있음, 연속 임계값 적응 덕분에 운용비가 저렴함

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    치수(가로 x 높이 x 세로)

    15.6 mm x 49.5 mm x 43.1 mm

    15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm

    15 mm x 49 mm x 41.5 mm

    15.5 mm x 48.5 mm x 42 mm

    광원

    Laser

    LED

    PinPoint LED

    빛의 유형가시 적색광 / 적외선
    보호 등급

    IP66

    IP67

    IP69

    IP69K

    하우징 재질금속 / PTFE 코팅
    설정

    티치인 버튼

    포텐셔미터

    누르고 돌리는 조작 요소

    케이블

    없음

모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드