초소형 광전 센서
W100 Laser
WL100L-F2131S01
6037138
공급 범위에 포함되는 항목:
PL20F (1)
단축 URL 복사
-
제원
-
다운로드
-
부속품
-
어플리케이션
-
공급 범위
-
서비스 및 지원
-
관세 데이터
-
특징
센서 원리/ 감지 원리 | 광전 역반사 센서, 듀얼 렌즈 |
치수(가로 x 높이 x 세로) | 11 mm x 31 mm x 20 mm |
하우징 형태(빛 방출) | 직육면체 |
최대 스위칭 거리 | 0.08 m ... 12 m 1) |
스위칭 거리 | 0.08 m ... 10 m 1) |
빛의 유형 | 가시 적색광 |
광원 | Laser 2) |
광점 크기(거리) | Ø 12 mm (10 m) |
파장 | 650 nm |
레이저 등급 | 1 |
설정 | 포텐셔미터, 270° |
특수 용도 | 소형 물체 감지, 고속 이동 물체 감지 |
기계/전기
공급 전압 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
잔류 리플 | ± 10 % 2) |
소비 전류 | 30 mA 3) |
스위칭 출력 | PNP |
스위칭 | 라이트/다크 스위칭 |
스위칭 방식 선택 가능 | 라이트/다크 스위치로 선택 가능 |
신호 전압 PNP HIGH/LOW | UV - 1,8 V / ca. 0 V |
출력 전류 Imax. | ≤ 100 mA |
반응 시간 | < 0.25 ms 4) |
스위칭 주파수 | 2,000 Hz 5) |
연결 방식 | M8 수 커넥터, 3핀 |
보호 회로 | A 6) B 7) D 8) |
무게 | 10 g |
편광필터 | ✔ |
특별 제품 | ✔ |
하우징 재질 | 플라스틱, ABS/PC/POM |
재료, 광학 | 플라스틱, PMMA |
보호 등급 | IP65 |
공급 범위 | 리플렉터 PL20F |
작동 주변 온도 | –10 °C ... +50 °C |
보관 시 주변 온도 | –40 °C ... +70 °C |
분류
ECl@ss 5.0 | 27270902 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270902 |
ECl@ss 6.0 | 27270902 |
ECl@ss 6.2 | 27270902 |
ECl@ss 7.0 | 27270902 |
ECl@ss 8.0 | 27270902 |
ECl@ss 8.1 | 27270902 |
ECl@ss 9.0 | 27270902 |
ECl@ss 10.0 | 27270902 |
ECl@ss 11.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
기술 도면
결선도 Cd-045
특성 곡선 WL100 L
광점 크기 WL100 L
스위칭 거리 다이어그램 WL100 L
조정 옵션 WT100L, WL100L
축적 도면 WT100L, WL100L
-
-
-
-
-
-
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.