초소형 광전 센서
W100 Laser

WL100L-E2131
6030712
공급 범위에 포함되는 항목: BEF-W100-A (1), P250F (1)
단축 URL 복사
    • 특징
      센서 원리/ 감지 원리광전 역반사 센서, 듀얼 렌즈
      치수(가로 x 높이 x 세로)11 mm x 31 mm x 20 mm
      하우징 형태(빛 방출)직육면체
      최대 스위칭 거리0.08 m ... 12 m 1)
      스위칭 거리0.08 m ... 10 m 1)
      빛의 유형가시 적색광
      광원Laser 2)
      광점 크기(거리)Ø 12 mm (10 m)
      파장650 nm
      레이저 등급1
      설정포텐셔미터, 270°
      특수 용도소형 물체 감지, 고속 이동 물체 감지
      • 1) 리플렉터 P250F.
      • 2) 평균 수명: TA = +25°C에서 50,000h.
    • 기계/전기
      공급 전압10 V DC ... 30 V DC 1)
      잔류 리플± 10 % 2)
      소비 전류30 mA 3)
      스위칭 출력NPN
      스위칭라이트/다크 스위칭
      스위칭 방식 선택 가능라이트/다크 스위치로 선택 가능
      신호 전압 NPN HIGH/LOW약 UV / < 1.8V
      출력 전류 Imax.≤ 100 mA
      반응 시간< 0.25 ms 4)
      스위칭 주파수2,000 Hz 5)
      연결 방식M8 수 커넥터, 3핀
      보호 회로

      A 6)

      B 7)

      D 8)

      무게10 g
      편광필터
      하우징 재질플라스틱, ABS/PC/POM
      재료, 광학플라스틱, PMMA
      보호 등급IP65
      공급 범위스테인리스 스틸 고정 브래킷(1.4301/304) BEF-W100-A, 리플렉터 P250F
      작동 주변 온도–10 °C ... +50 °C
      보관 시 주변 온도–40 °C ... +70 °C
      • 1) 단락 보호 네트워크에서 작동 시 한계치 최대 8A.
      • 2) Uv 공차를 웃돌거나 밑돌아서는 안 됩니다.
      • 3) 부하 없음.
      • 4) 옴 부하가 없는 경우 신호 전송 시간.
      • 5) 라이트/다크 비율이 1:1인 경우.
      • 6) A = UV 연결, 역 극성 보호.
      • 7) B = 입출력, 역 극성 보호.
      • 8) D = 출력, 과전류 보호 및 단락 보호.
    • 안전 기술적 특징
      MTTFD453 연도
      DCavg0 %
    • 분류
      ECl@ss 5.027270902
      ECl@ss 5.1.427270902
      ECl@ss 6.027270902
      ECl@ss 6.227270902
      ECl@ss 7.027270902
      ECl@ss 8.027270902
      ECl@ss 8.127270902
      ECl@ss 9.027270902
      ECl@ss 10.027270902
      ECl@ss 11.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    기술 도면

    WL100L-E2131
    결선도 Cd-045
    WL100L-E2131
    특성 곡선 WL100 L
    WL100L-E2131
    광점 크기 WL100 L
    WL100L-E2131
    스위칭 거리 다이어그램 WL100 L
    WL100L-E2131
    조정 옵션 WT100L, WL100L
    WL100L-E2131
    축적 도면 WT100L, WL100L