광전 센서
W100 Laser

표준 어플리케이션에서 정밀 인식을 위한 레이저 초소형 광전 센서 제품 라인

혜택

  • 초소형 물체 감지
  • 광학적 운영 예비력이 높아 안전한 어플리케이션 가능
  • 호환성이 좋은 M3 스레드를 사용해 신속하고 간편한 마운팅 가능
  • 미니어처 하우징은 매우 협소한 공간을 염두에 두고 고안되었습니다.

개요

표준 어플리케이션에서 정밀 인식을 위한 레이저 초소형 광전 센서 제품 라인

W100 Laser는 레이저 발광 LED가 있는 미니어처 버전의 관전 센서 제품 라인이면 표준 어플리케이션의 솔루션으로 적합한 높은 스위칭 거리를 제공합니다. 고정용 M3 나사산이 있는 하우징은 이미 일반화되었기에 간단하고 표준화된 비용 절감형 마운팅이 가능합니다. 특히 정밀성이나 스위칭 거리에 대한 요구가 좀더 큰 어플리케이션을 위해서는 W100 Laser가 표준형 W100의 훌륭한 대안입니다.

한눈에 보는 SICK
  • M3 고정 스레드가 통합된 표준 초소형 하우징
  • 긴 스위칭 거리
  • 라이트/다크 스위칭 및 감도 조정 가능
  • 제품 라인 전체에 에너제틱 광센서와 광전 역반사 센서, 투과형 빔 광전 센서가 포함됩니다.
  • 폭넓은 액세서리 포트폴리오
  • 레이저 발광 LED, 1등급

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    치수(가로 x 높이 x 세로)11 mm x 31 mm x 20 mm
    광원Laser
    빛의 유형가시 적색광
    보호 등급IP65
    하우징 재질플라스틱
    설정포텐셔미터
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드