멀티태스크 광전 역반사 센서 Reflex Array는 리플렉터와 함께 라이트 밴드 내에서 벨트의 작거나 평평하거나 투명하거나 또는 형태가 균일하지 않은 물체의 선형 에지를 감지합니다. 물체가 벨트의 어디에 어떻게 놓여 있는지와는 상관없이 감지됩니다. 광전 역반사 센서는 예를 들어 유리병이나 폴리백을 확실하게 감지합니다. Reflex Array는 여러 번 스위칭하지 않고도 구멍이 뚫린 물체를 신뢰성 높게 감지합니다. 이로써 총비용이 감소하고 커미셔닝이 빨라집니다. 개별 광전 역반사 센서 또는 소형 라이트 그리드가 사용되는 다른 솔루션과 비교하여 Reflex Array는 뛰어난 비용 우위를 제공합니다.
한눈에 보는 SICK
RAY10: 25mm 높이의 라이트 밴드, 크기가 5mm 이상인 물체 감지
RAY26: 55mm 높이의 라이트 밴드, 세 가지 이형, 크기가 3mm, 5mm 또는 10mm 이상인 물체 감지
센서 예방 정비를 위한 표시; IO-Link를 통해 SPS로 정비 신호 전송
RAY26의 벨트 억제
혜택
PinPoint LED를 이용한 간편하고 신속한 정렬
PinPoint LED 덕분에 멀티태스크 광전 역반사 센서 Reflex Array의 라이트 밴드가 매우 잘 보입니다. 광전 역반사 센서를 정렬한 후에는 센서를 한 번만 티치인하면 되며, 바로 감지할 수 있습니다.
Reflex Array
RAY10: 리플렉터의 라이트 밴드 가시성이 좋음
RAY26: 리플렉터의 라이트 밴드 가시성이 좋음
정렬이 신속하고 설정이 간편하여 광전 역반사 센서의 커미셔닝이 매우 짧음
예방 정비
동작 중 파란색 LED가 센서와 리플렉터의 오염도를 표시합니다. IO-Link는 SPS로 데이터 전송이 가능하도록 해줍니다. 이로써 장치의 정비 또는 세척을 적시에 계획할 수 있습니다. 이를 통해 원치 않는 다운타임이 방지됩니다.
Reflex Array
RAY10의 BluePilot: 파란색 LED 표시 간격이 짧을수록 오염도가 높음
RAY26의 BluePilot: 파란색 LED 표시 간격이 짧을수록 오염도가 높음
예방 정비로 다운타임 방지
벨트 억제
벨트 억제는 벨트 위에서 바로 감지 영역(A)의 비활성화를 단계적으로 진행하도록 해줍니다. 이를 통해 설비 동작 중 센서가 전환되도록 하는, 벨트의 장애 요인을 억제할 수 있습니다.