멀티태스크 광전 센서
PowerProx

WTT2SL-2P1192
1081626
단축 URL 복사
    • 특징
      작동 원리광센서
      작동 원리 세부 정보한정거리반사(BGS)
      치수(가로 x 높이 x 세로)7.7 mm x 27.5 mm x 13.5 mm
      하우징 형태(빛 방출)직육면체
      최대 스위칭 거리50 mm ... 800 mm 1)
      스위칭 거리50 mm ... 800 mm 1)
      빛의 유형적외선
      광원Laser 2)
      광점 크기(거리)Ø 10 mm (300 mm)
      파장940 nm
      레이저 등급1
      설정싱글 티치인 버튼 3)
      특수 용도소형 물체 감지
      • 1) 반사율이 6 ... 90%인 대상(표준 백색면에 대해, DIN 5033).
      • 2) 평균 수명: TA = +25°C에서 50,000h.
      • 3) Teach-Offset 15 mm.
    • 기계/전기
      공급 전압10 V DC ... 30 V DC 1)
      잔류 리플< 5 Vss 2)
      소비 전류20 mA 3)
      스위칭 출력PNP 4)
      스위칭라이트/다크 스위칭
      출력 전류 Imax.≤ 50 mA
      반응 시간Typ. 90 ms 5)
      스위칭 주파수5 Hz 6)
      아날로그 출력-
      연결 방식케이블, 4선, 2 m 7)
      케이블 재질PVC
      케이블 직경Ø 3 mm
      보호 회로

      A 8)

      B 9)

      D 10)

      보호 등급III
      하우징 재질

      플라스틱, MABS

      ABS

      재료, 광학플라스틱, PMMA
      보호 등급IP67
      작동 주변 온도–25 °C ... +50 °C
      보관 시 주변 온도–40 °C ... +75 °C
      UL 파일 번호E181493
      • 1) 한계치. 단락 보호 네트워크에서 작동 시 최대 8A.
      • 2) Uv 공차를 웃돌거나 밑돌아서는 안 됩니다.
      • 3) 부하 없음.
      • 4) 오프 상태 전류 IR ≤ 0.6mA.
      • 5) Jitter +- 20 ms.
      • 6) 라이트/다크 비율이 1:1인 경우.
      • 7) 0°C 미만으로 케이블을 구부리지 마십시오.
      • 8) A = UV 연결, 역 극성 보호.
      • 9) B = 출력, 역극성 보호.
      • 10) D = 출력, 과전류 보호 및 단락 보호.
    • 안전 기술적 특징
      MTTFD925 연도
      DCavg0 %
    • 분류
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    기술 도면

    WTT2SL-2P1192
    결선도 Cd-095
    WTT2SL-2P1192
    특성 곡선
    WTT2SL-2P1192
    광점 크기
    WTT2SL-2P1192
    축적 도면