광전 센서
PowerProx

이제 새 터전을 찾은 감지 범위

혜택

  • 큰 스위칭 거리와 감지각으로 확실한 물체 감지
  • 전위차계나 티치인 버튼 또는 디스플레이로 정밀하고 간단하게 조정 가능
  • IO-Link로 탁월한 기능성
  • 기계적으로 굉장히 견고한 VISTAL® 센서 하우징 덕분에 높은 가용성 및 긴 서비스 수명
  • 널리 사용 가능: 다양한 감지 요건에 맞춰진 여러 광전 센서 버전
  • 콤팩트한 센서 치수 덕분에 기계 설계상 유연성이 높음

개요

이제 새 터전을 찾은 감지 범위

멀티태스크 광전 센서 PowerProx는 강력한 Time-of-flight 기술을 콤팩트한 센서 하우징과 결합합니다. 이로써 기계 설계상의 유연성이 극대화됩니다. PowerProx는 빠르게 이송되는 물체든, 작거나 납작한 물체든, 새까맣거나 반짝이는 물체든 가리지 않고 5cm에서 4m에 이르는 스위칭 거리에서 확실하게 감지합니다. 감지각이 커도 문제없습니다. 광전 센서 버전 WTT2SL, WTT4SL, WTT12L, WTT190L, WTT280L은 다양한 요건에 맞춰 설계되었으며 이로써 어떤 과제에도 적절한 솔루션을 제공합니다.

한눈에 보는 SICK
  • Time-of-flight 기술
  • 레이저 등급 1, 적색광 및 적외선
  • 스위칭 거리: 5cm ~ 4m
  • 최소 배경 거리: 6mm
  • 1,000Hz에 이르는 스위칭 프리퀀시
  • 설정 가능한 최대 3개의 스위칭 출력부 또는 1개의 IO-Link 아날로그 출력부 선택: 최대 8개의 스위칭 지점, 거리값, Smart Sensor 기능을 위해 사용

 

Robotics image
Robotics image

눈높이 협력

해결 과제가 Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling 또는 Position Feedback인가요? 무엇이든 문제 없습니다. SICK 센서는 로봇에 정밀 인지력을 부여하니까요.
더 알아보기

혜택

소형 하우징과 결합된 긴 스위칭 거리

PowerProx는 4m까지의 최대 거리에서 넓은 범위를 감지합니다. 센서가 배경 반사의 영향을 받지 않으며 이로써 굉장히 확실한 감지가 보장됩니다. 또한 PowerProx는 콤팩트한 하우징 덕분에 먼 거리에서 공간 절약형으로 작동하는 솔루션입니다.

최신 Time-of-flight 기술로 완전한 점검

자동화 공정을 위한 밀리미터 단위의 정확한 거리값과 최대 8개의 스위칭 포인트를 IO-Link를 통해 제공
PowerProx는 마운팅 시스템에서 정밀한 제어를 위한 아날로그 거리 데이터도 제공함
그리퍼 및 로봇 요소에서 공간 절약형으로 사용하기에 이상적인 솔루션
IO-Link 덕분에 고성능으로 칸 점유 감지 및 빈 공간 점검, 최대 8개의 스위칭 포인트
좁은 공간에서도 강력한 성능: 콤팩트한 AGV 애플리케이션에 안성맞춤

확실한 감지: PowerProx는 거리가 길고 환경광의 영향이 있는 경우에도 물체를 확실하게 감지함

모든 위치에서 정확한 감지 결과

이보다 강력할 수 없다: PowerProx는 우수한 렌즈와 광로로 탁월한 감지 결과를 달성합니다. 물체가 기울어져 있거나 표면이 변화해도 문제가 되지 않습니다. 또한 광전 센서의 수신 요소가 배경 반사와 환경광의 영향을 받지 않습니다.
감지 및 거리 측정이 정밀하므로 마운팅 시스템에 사용하기에 이상적
높은 반복 정밀도 덕분에 확실한 품질 관리 – 표면 특성이 변할 때도 문제없음

매우 높은 정밀성: PowerProx는 물체 표면이 새까맣거나 광택이 있거나 변화하는 경우, 물체가 아주 작고 납작한 경우에도 확실한 감지 결과를 제공함

모든 사용 분야를 위한 맞춤 전문가

모든 것을 하나로: PowerProx를 통해 이제 처음으로 고정밀 Time-of-flight 기술을 폭넓은 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. PowerProx를 사용하면 매우 작은 물체와 빠른 공정의 확실한 감지나 긴 스위칭 거리에 걸친 감지 작업도 문제없습니다. 표면 반사가 강한 물체를 위한 버전은 최고로 확실한 감지를 제공합니다. 그리고 공간이 빠듯한 경우에는 매우 콤팩트한 버전인 WTT2SL 및 WTT4SL이 미니어처 형태로 최고의 성능을 보장합니다.
초소형 물체, 구멍 또는 홈을 정밀하게 감지함
빠르게 진행되는 공정을 위한 신속한 신호 처리 및 높은 스위칭 프리퀀시
PowerProx는 최대 4m의 스위칭 거리로 멀리 떨어진 물체도 확실하게 포착함

극대화된 유연성: PowerProx는 매우 빠르고 정확한 감지가 필요할 때든 긴 스위칭 거리에서 감지가 필요할 때든 관계없이 모든 사용 분야에 적합한 센서 솔루션임

고속에서 확실한 감지

수많은 산업에서 공정은 점점 빨라지고 있습니다. PowerProx는 높은 스위칭 프리퀀시와 신속한 신호 처리 덕분에 빠른 템포에서도 강력한 성능으로 감지 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 광전 센서의 레이저 빔은 감지각이 클 때 광택이 강하거나 새까만 물체도 거뜬히 감지합니다.
최대 1,000Hz의 스위칭 프리퀀시와 고정밀 레이저 빔으로 고속 애플리케이션에서 가장자리 감지

매우 빠른 템포: PowerProx는 제조 및 물류에서 공정 속도가 빠른 경우에도 확실하게, 거의 지체 없이 물체와 가장자리를 감지함

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    치수(가로 x 높이 x 세로)

    20 mm x 49.6 mm x 44.2 mm

    17.6 mm x 46.5 mm x 34.1 mm

    17.4 mm x 45.6 mm x 34.7 mm

    12.2 mm x 41.8 mm x 17.3 mm

    7.7 mm x 27.5 mm x 13.5 mm

    23.5 mm x 76 mm x 55.8 mm

    광원Laser
    빛의 유형가시 적색광 / 적외선
    보호 등급IP67
    하우징 재질플라스틱
    설정

    포텐셔미터

    티치인 버튼

    케이블

모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드