광전 센서
G2F

초소형의 최고 성능

혜택

  • 매우 평평한 G2 Flat 센서를 초소형 설비 및 매우 협소한 장착 공간에 통합할 수 있음.
  • 신뢰성 높은 감지: 뛰어난 고성능 배경 억제 기능을 통해 8mm 떨어진 거리에서부터 물체를 감지함
  • 매우 작은 물체도 문제없이 감지됨
  • 다양한 사용 방법: G2 Flat은 짙은 검은색, 반사, 투명 및 유광 물체를 확실하게 감지함
  • 간편한 설치 및 정비 - 송신기와 수신기를 쉽게 구별 가능
  • VISTAL® 하우징 및 철로 제작된 마운팅 플레이트를 통한 매우 안정적인 디자인의 센서

개요

초소형의 최고 성능

G2 Flat은 매우 콤팩트한 설비 및 로봇 시스템에 사용할 수 있는 초소형 광전 역반사 센서입니다. 센서가 고성능 배경 억제(BGS) 기능을 이용하여 물체 크기 및 표면과는 거의 무관하게 8mm 거리에서도 물체를 확실하게 감지합니다. 따라서 장착 공간이 협소한 설비에서 여러 작업에 사용하기에 매우 적합하며, 산업 분야의 초소형화를 위한 완전히 새로운 가능성을 열어줍니다. 센서의 통합과 조작이 아주 간편합니다. SICK의 초소형 광전 역반사 센서 제품군 중 하나인 G2 Flat은 산업 자동화를 위한 초소형 스마트 어플리케이션 솔루션입니다.

한눈에 보는 SICK
  • 매우 협소한 장착 공간을 위한 아주 평평한 하우징
  • BGS: 8mm 거리에서부터 물체 감지
  • 0.1mm 크기 이상의 물체 감지
  • 짙은 검은색, 반사, 투명 및 유광 물체의 신뢰성 높은 감지
  • PinPoint LED
  • VISTAL® 하우징, 철로 제작된 마운팅 플레이트
  • OEM 요구사항에 개별 맞춤 가능

혜택

초소형 설비를 위한 매우 뛰어난 성능

G2 Flat의 초소형 하우징은 고성능 감지를 포기하지 않고도 새롭고 더 콤팩트한 설비 디자인을 개발할 수 있도록 해줍니다. 센서를 매우 작은 틈 및 협소한 장착 공간에 문제없이 통합할 수 있습니다. 이를 통해 물류 또는 로봇 시스템 분야에서 소형 물건을 이송할 때의 신뢰성 높은 물체 감지를 위한 한계가 사라집니다.
신뢰성 높은 배경 억제 기능을 통해 G2 Flat은 8mm 떨어진 거리에서도 물체를 감지함
짙은 검은색, 반사, 투명 및 유광 물체 표면에서의 매우 높은 감지 정확도
최대 0.1mm(BGS의 경우) 또는 0.2mm(투과형 빔 광전 역반사 센서의 경우) 크기의 매우 작은 물체도 문제없이 감지함

거의 무제한의 기계 디자인: G2 Flat은 초소형 설비 및 로봇 시스템 디자인을 위한 완전히 새로운 가능성을 열어줍니다. 이와 함께 센서를 개별 OEM 요구사항에 유연하게 맞출 수 있습니다.

단순함을 통한 정교성

SICK는 콤팩트 기계 및 설비 구조에서 초소형 센서를 복잡하지 않고 간편하게 사용할 수 있도록 G2 Flat을 개발했습니다. 센서의 마운팅 유연하며, 투과형 빔 광전 역반사 센서로 문제없이 서로 근접하게 장착할 수 있고 유형에 따른 감지 영역 덕분에 다양하게 사용할 수 있습니다. 안정적인 디자인의 센서는 특히 정비를 자주 하지 않아도 되고 수명이 길며, 지속적으로 신뢰성 높은 감지 결과를 제공합니다.

튼튼한 본체, 편리한 조작

매우 협소한 장착 공간에서도 간편하게 설치 가능한 공간 절약형 구조
다양한 색상의 케이블과 레이저 마크를 이용하여 송신기와 수신기를 쉽게 구별 가능
고내성 VISTAL® 하우징을 통한 매우 높은 내구성. 후면 마운팅용의 스페이서를 이용하여 철로 제작된 M2 마운팅 플레이트를 통한 신속하고 간편한 마운팅. 센서와 플러시 연결되는 고정 나사.

유연한 사용: G2 Flat은 안정적인 디자인과 수많은 사용 방법 덕분에 매우 다양한 응용 환경에서 사용하기에 적합함

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    치수(가로 x 높이 x 세로)

    14 mm x 24 mm x 3.5 mm

    10 mm x 27 mm x 3.5 mm

    4.5 mm x 21 mm x 11 mm

    최대 스위칭 거리0 mm ... 1,300 mm
    광원PinPoint LED
    빛의 유형가시 적색광 / 가시 청색광
    보호 등급IP67
    하우징 재질플라스틱 VISTAL®
    설정없음
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드