혜택

다양성, 신뢰성, 최고급
SICK의 다양한 광전 센서는 자동화 기술을 이용하는 다양한 어플리케이션을 전세계 어디에서나 효과적이고 효율적으로 실현 가능하도록 해줍니다. SICK 광전 센서는 기본적으로 다양한 디자인과 소재로 이루어져 있습니다. 현대적인 광학 기술이 결합된 SIRIC®과 SICK 고유의 ASIC는 현장에서의 그 어떤 장애 영향 하에서도 최상의 기능 안전을 보장합니다. IO-Link를 통한 추가 센서 정보를 이용하여 현대적 생산 과정을 간소화할 수 있습니다.
SICK는 마이크로칩 디자인에서부터 광전 센서 통합에 이르기까지 관련된 기술 전체를 직접 개발하기 때문에 특수 어플리케이션 또는 사용자 요구에 신속하게, 그리고 개별적으로 대응할 수 있습니다.
광전 센서

폭넓은 감지
SICK 광전 센서는 SIRIC®과 SICK 고유의 ASIC를 통해 다양한 특성을 갖는 다양한 유형의 물체를 감지합니다. SIRIC®를 통해 광전 센서에 디지털 신호 처리 방식을 통합할 수 있습니다. 이러한 기술이 탑재된 센서는 그 어느 때보다 더 우수한 성능을 자랑하며 알려진 모든 광학적 및 전자기적 영향에 대해 강한 내성을 갖고 있습니다. 현대적인 통신 옵션 덕분에 이 센서는 자동화 네트워크에 매끄럽게 통합될 수 있습니다.
SICK 센서는 모든 종류의 물체를 확실하게 감지합니다. 투명하거나 또는 어둡거나, 작거나 또는 빠르거나, 구멍이 있거나 또는 광택이 있거나, 울퉁불퉁하거나 또는 필름으로 감겨있거나, 가까이 있거나 또는 멀리 있거나, 그것은 중요하지 않습니다. 최상의 품질을 기대하셔도 좋습니다.

모든 조건, 모든 규격 및 표준
어떤 조건이 지배하는 곳이든 상관없습니다. SICK 광전 센서는 언제나 확실하게 작동합니다. 이는 주변광의 영향을 심하게 받는 상황 또는 배경 반사로 인한 방해 상황에서도 확실한 감지 결과를 제공합니다. 안정적인 디자인을 갖춘 이 센서는 충격 또는 진동에 의한 기계적 응력과 전자기적 간섭으로부터 영향을 받지 않습니다. 먼지, 극한의 온도 또는 온도 변화, 습하고 축축한 환경 또는 세척제와 같은 화학물질과의 접촉에도 SICK 센서는 끄덕없습니다. 이 센서는 현재 산업 부문에서 요구되는 모든 관련 규격과 표준을 준수합니다. 여기에는 EU 적합성, UL 또는 RoHS 등이 포함됩니다. SICK의 내부 시험 지침은 종종 법적 규정과 시장에서 통용되는 표준을 넘어서기도 합니다.

모든 기계 유형에 적합
SICK 광전 센서 하우징은 초소형에서 대형에 이르기까지 다양하게 제공되며, 모든 기계 유형에 맞게 조작이 가능합니다. 하우징 소재로는 스테인리스 스틸, VISTAL™, 금속, 플라스틱 또는 테플론 코팅 중 선택할 수 있습니다. 연결 및 조작에 있어서도 다양한 옵션이 제공됩니다. SICK의 모든 센서는 설정과 마운팅이 간편합니다.

큰 것부터 작은 것까지 – SICK의 레이저 역량
도전적 주변 조건에서 감지 작업을 하고 미세 물체를 포착할 때는 레이저 기술이 적용된 광전 센서가 선택 1순위입니다. 최신 에너지 절약형 램프의 환경광, 광택 표면에 의한 주변 반사 같은 어려운 주변 조건에서도, 설치 공간이 협소하거나 작은 드릴 구멍을 통해 감지 작업을 하는 경우에도 최적의 솔루션을 제공하기 때문입니다.
도전적 주변 조건에서 감지 작업을 하고 미세 물체를 포착할 때는 레이저 기술이 적용된 광전 센서가 선택 1순위입니다. 최신 에너지 절약형 램프의 환경광, 광택 표면에 의한 주변 반사 같은 어려운 주변 조건에서도, 설치 공간이 협소하거나 작은 드릴 구멍을 통해 감지 작업을 하는 경우에도 최적의 솔루션을 제공하기 때문입니다.

초소형 물체 감지
광점이 극도로 작으므로 자동화 시스템에서 물체 및 특징을 정밀 감지하기 위한 이상적인 전제 조건을 제공합니다. 아주 작은 물체도 감지할 수 있습니다.

빠른 커미셔닝
고도로 집중된 강한 레이저 광점 덕분에 레이저 센서를 빠르고 간단하게 정렬할 수 있습니다. 따라서 기계 및 설비 커미셔닝 시 시간과 비용이 절약됩니다.