액세서리
리플렉터와 광학 / 리플렉터 / 미세 3중 리플렉터
단축 URL 복사
-
제원
부속품군 | 리플렉터 |
부품군 | 미세 3중 리플렉터 |
설명 | Fine triple, 나사 체결식, 레이저 센서에 적합 |
고정 방식 | 나사 체결식, 고정 구멍 2개 |
작동 주변 온도 | –30 °C ... +65 °C 1) |
치수 | 52 mm x 62 mm |
반사면 | 47 mm x 47 mm |
재질 | PMMA/ABS |
분류
ECl@ss 5.0 | 27279203 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279203 |
ECl@ss 6.0 | 27279203 |
ECl@ss 6.2 | 27279203 |
ECl@ss 7.0 | 27279203 |
ECl@ss 8.0 | 27279203 |
ECl@ss 8.1 | 27279203 |
ECl@ss 9.0 | 27273601 |
ECl@ss 10.0 | 27273601 |
ECl@ss 11.0 | 27273601 |
ECl@ss 12.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
UNSPSC 16.0901 | 39111827 |
기술 도면
축적 도면
-
-
-
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.