안전 라이트 커튼

개별 요구사항에 대한 솔루션으로 가장 적합한 경제적 센서

안전 라이트 커튼은 위험 지점이나 위험 구역의 안전을 확실하고 경제적으로 확보해야 하는 곳이면 어디든 투입할 수 있습니다. 제품 버전에 따라 다양한 기계 기능이 내장되어 있거나 또는 안전한 제어 솔루션을 통해 연결될 수 있습니다. 제품 스펙트럼은 콤팩트한 소형 디자인에서부터 최고의 안전 수준까지 요구하는 특별한 환경 조건을 위한 초고내성 버전까지 다양하고 폭이 넓습니다.

필터링 기준:

20 검색 결과:

검색결과 1 - 20/ 20

보기: 갤러리 보기 목록 보기
맞춤형 안전 솔루션
  • 유형 4(IEC 61496), SIL3(IEC 61508), PL e(EN ISO 13849)
  • 고내성 ABS 플라스틱 사양의 모듈식 하우징 컨셉
  • 사각 지대 없음
  • 210mm에서 1,050mm에 이르는 보호 필드 높이
  • 스캔 범위: 0.4m ~ 3.2m
  • 해상도: 17mm 또는 30mm
  • 직접 마운팅 또는 정렬 브래킷 이용
  • 레이저 정렬 보조장치 AR60용 어댑터
지금 비교하기
선택
끊임없이 더 높은 수준의 안전을 생각하므로
  • NFC 진단 및 스마트폰 앱
  • IO-Link를 통한 진단 및 자동화
  • 2신호 뮤팅
  • 지능적 뒷걸음 보호 기능
  • 가변적 보호 필드 폭
  • 모든 기능의 구성이 소프트웨어 없이 가능함
  • 저감된 해상도: 1개 또는 2개 광선
  • 보호 등급 IP65, IP67 및 IP69K 그리고 폭발성 환경용 버전
지금 비교하기
선택
방폭 구역에 안성맞춤
  • 방폭 하우징 덕분에 ATEX, IECEx, NEC에 따른 폭발성 환경에서 사용하도록 인증을 받음
  • 뮤팅 없이 사람과 자재를 구별하여 접근 안전성 확보
  • 옵션 사양인 고정 블랭킹으로 위험 지점 안전 확보
  • 제공 가능한 보호 필드 높이: 600mm, 900mm, 1,200mm
지금 비교하기
선택
폭발 위험 환경에서 안전
  • 가스에 대한 ATEX: II 2 G Ex db IIB T6
  • 먼지에 대한 ATEX: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70/NEC 500 등급 I, Div. 1, 그룹 C 및 D
  • NFPA 70/NEC 500 등급 II, Div. 1, 그룹 E, F 및 G
  • NFPA 70/NEC 500 등급 III, Div. 1
  • 제공 가능한 제품의 보호 필드 높이: 600mm, 900mm, 1,200mm
  • 분해능: 30mm
  • 스캔 범위: 16m
지금 비교하기
선택
폭발 위험 환경에서도 유연성 유지
  • 유형 4(IEC 61496), SIL3(IEC 61508), PL e(EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D(2/22 지역)
  • 가스에 대한 ATEX: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • 먼지에 대한 ATEX: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7 세그먼트 표시기
  • 외부 장치 모니터링(EDM) 및 재시동 차단 기능
  • 정확한 시스템 배정을 위한 빔 코딩
  • PC에서 구성 및 진단 가능
지금 비교하기
선택
완벽한 유연성 – 폭발 위험 환경에서도 유지되는 유연성
  • 유형 4(IEC 61496), SIL3(IEC 61508), PL e(EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D(2/22 지역)
  • 가스에 대한 ATEX: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • 먼지에 대한 ATEX: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7 세그먼트 표시기
  • 외부 장치 모니터링(EDM) 및 재시동 차단 기능
  • 정확한 시스템 배정을 위한 빔 코딩
  • PC에서 구성 및 진단 가능
지금 비교하기
선택
완벽한 유연성 – 폭발 위험 환경에서도 유지되는 유연성
  • 유형 4(IEC 61496), SIL3(IEC 61508), PL e(EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D(2/22 지역)
  • 가스에 대한 ATEX: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • 먼지에 대한 ATEX: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7 세그먼트 표시기
  • 외부 장치 모니터링(EDM) 및 재시동 차단 기능
  • 정확한 시스템 배정을 위한 빔 코딩
  • PC에서 구성 및 진단 가능
지금 비교하기
선택
최고 보호 수준을 보장하는 초소형 라이트 커튼
  • Twin Stick: 하나의 콤팩트한 하우징에 송신기와 수신기가 들어 있음
  • 다양한 보호 필드 높이, 60mm 단위로 차등화
  • 보호 필드 시각화를 통한 진단
  • 컬러 LED를 이용한 커미셔닝 및 정렬, 소프트웨어 없이 구성 가능
  • 캐스케이딩 가능
  • 애플리케이션별 맞춤 브래킷
지금 비교하기
선택
콤팩트 디자인으로 완벽한 신뢰성 보장
  • 스테인리스 스틸 하우징을 통한 화학적 저항성
  • 모서리가 둥글고 언더컷이 없어 세척이 용이한 디자인
  • Twin 콘셉트: 한 개의 하우징에 통합된 송신기와 수신기
  • 재시동 인터록, 외부 장치 모니터링(EDM), 빔 코딩
  • 보호 등급 IP65 및 IP67
지금 비교하기
선택
뮤팅 신호의 현장 연결 및 고분해능
  • 유형 4(IEC 61496), SIL3(IEC 61508), PL e(EN ISO 13849)
  • 3개의 마운팅 슬롯이 있는 고내성 하우징
  • 7 세그먼트 표시기
  • 14mm 또는 30mm 분해능, 스캔 범위 최대 19m
  • 재시동 차단, 외부 장치 모니터링(EDM), 애플리케이션 진단 출력(ADO) 및 SDL 인터페이스
  • 정확한 시스템 배정을 위한 빔 코딩
  • 뮤팅: 뮤팅 스위칭 증폭기 UE403와 결합하여 현장에서 연결하고 처리 가능
  • PC에서 구성 및 진단 가능
지금 비교하기
선택
뮤팅 대안으로 접근 안전성을 확보할 수 있는 혁신적 솔루션
  • 유형 4(IEC 61496), SIL3(EN 62061), PL e(EN ISO 13849)
  • 제품 및 팔레트 인식을 위한 자기 학습적이고 역동적인 블랭킹 기능
  • 방향 인식
  • 다중 평가
  • 저감된 해상도
  • 뮤팅 대안 솔루션
  • 빔 코딩
  • 물체 간격 억제
지금 비교하기
선택
사람과 자재를 구분하는 획기적인 접근 안전 시스템
  • 유형 4(IEC 61496), SIL3(IEC 61508), PL e(EN ISO 13849)
  • 자기 학습적이고 역동적인 블랭킹 기능
  • 7 세그먼트 표시기
  • 다중 스캔 기능으로 가용성 제고
  • 외부 장치 모니터링(EDM), 재시동 차단
  • 빔 코딩
  • PC에서 구성 및 진단 가능
지금 비교하기
선택
기능이 다양하고 사용자 친화적이며, 가용성이 높고 안전함
  • 유형 4(IEC 61496), SIL3(EN 62061), PL e(EN ISO 13849)
  • 애플리케이션에 따라 접근 안전성을 확보해 주는 자기 학습적이며 역동적인 블랭킹 기능
  • 주변 오염물로부터 손과 센서 영역 보호
  • 다중 평가
  • 저감된 해상도
  • 고정 블랭킹
  • 가상 광전 스위치 2개
  • 내장형 레이저 정렬 보조장치
지금 비교하기
선택
높은 기계 안전으로 커지는 생산성
  • 유형 4(IEC 61496), SIL3(IEC 61508), PL e(EN ISO 13849)
  • 다양한 물체 블랭킹 방법: 고정식, 이동식 또는 티치인 방식
  • 7 세그먼트 표시기
  • UE402 평가 장치를 통한 PSDI 모드
  • 외부 장치 모니터링(EDM) 및 재시동 차단 기능
  • 정확한 시스템 배정을 위한 빔 코딩
  • PC에서 구성 및 진단 가능
  • 최대 3개 시스템까지 캐스케이딩 가능
지금 비교하기
선택
비좁은 공간에서 경제적인 솔루션
  • 보호 필드 높이: 150mm ~ 1,200mm, 50mm 단위로 제공
  • 브래킷이 슬림하고 영리하며 사각지대가 없음
  • 고내성 하우징과 높은 수준의 전자기 적합성(EMC)
  • 표준화된 연결 기술 및 상태 LED
  • 해상도: 14mm 및 30mm
  • 전형적인 스위칭 거리: 최대 4.5m
지금 비교하기
선택
방폭 구역에 안성맞춤
  • 변형된 C4000 하우징 덕분에 ATEX II 3G/3D 등급
  • 뮤팅 대안 솔루션
  • 상품 인식을 위한 자기 학습적이고 역동적인 블랭킹 기능
  • 방향 인식
  • 저감된 해상도: 1개 또는 2개 광선
  • 물체 다중 평가 가능
  • 빔 코딩
  • 물체 간격 억제
지금 비교하기
선택
폭발 위험 환경에서도 유연성 유지
  • 유형 4(IEC 61496), SIL3(IEC 61508), PL e(EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D(2/22 지역)
  • 가스에 대한 ATEX: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • 먼지에 대한 ATEX: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7 세그먼트 표시기
  • 정확한 시스템 배정을 위한 빔 코딩
  • PC에서 구성 및 진단 가능
  • 외부 장치 모니터링(EDM) 및 재시동 차단 기능
이 제품 라인은 곧 단종 예정입니다!
지금 비교하기
선택
폭발 위험 환경에서 안전
  • 가스에 대한 ATEX: II 2 G Ex db IIB T6
  • 먼지에 대한 ATEX: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70/NEC 500 등급 I, Div. 1, 그룹 C 및 D
  • NFPA 70/NEC 500 등급 II, Div. 1, 그룹 E, F 및 G
  • NFPA 70/NEC 500 등급 III, Div. 1
  • 제공 가능한 제품의 보호 필드 높이: 600mm, 900mm, 1,200mm
  • 분해능: 30mm
  • 스캔 범위: 16m
이 제품 라인은 곧 단종 예정입니다!
지금 비교하기
선택
거친 환경 조건에서도 유지되는 다양성 및 유연성
  • 유형 4(IEC 61496), PL c(EN ISO 13849)
  • PC 없이 DIP 스위치로 구성 가능
  • 최대 19m에 이르는 넓은 스캔범위
  • 내장된 레이저 정렬 보조 장치 및 정렬 표시부
  • 마운팅 유연성을 위해 3개의 마운팅 슬롯이 있는 고내성 하우징
  • 1빔/2빔 블랭킹
  • 진단은 7 세그먼트 표시기에서 이루어지며, 오류 코드는 장치에 적혀 있습니다.
  • 정확한 시스템 배정을 위한 빔 코딩
  • 최대 3개 시스템의 캐스케이딩 또는 시스템과 1개의 안전 레이저 스캐너의 캐스케이딩 가능
이 제품 라인은 곧 단종 예정입니다!
지금 비교하기
선택
더 큰 유연성을 위해 폭이 더 넓어진 스캔 범위
  • 유형 4(IEC 61496), SIL3(IEC 61508), PL e(EN ISO 13849)
  • 7 세그먼트 표시기
  • UE402 평가 장치를 통한 PSDI 모드
  • 외부 장치 모니터링(EDM) 및 재시동 차단 기능
  • PC에서 구성 및 진단 가능
  • 최대 3개 시스템까지 캐스케이딩 가능
  • 오염 상태 표시를 위한 애플리케이션 진단 출력(ADO: Application Diagnostic Output)
  • 구성을 저장하기 위한 부속품 Clone Plug
이 제품 라인은 곧 단종 예정입니다!
지금 비교하기
선택

검색결과 1 - 20/ 20