다중광 빔 안전 장치
M4000 Standard
매우 효율적이고 PC 없이도 최대 범위까지 사용 가능
혜택
- 스캔 범위 스펙트럼이 넓어서 각 어플리케이션에 맞는 장치 표준화가 가능합니다.
- 특수한 환경 조건에서도 높은 시스템 처리량을 보장하는 저항 능력 및 고내성 디자인
- 반사경으로 보호 필드를 유연하게 맞출 수 있어서 설치 부담 감소
- 고객 친화적 인터페이스와 표시부로 커미셔닝과 정비가 용이합니다.
- 하우징의 3면에 마운팅 슬롯이 있어서 마운팅에 유연성이 커지고 기계 통합이 용이합니다.
- 레이저 정렬 보조 장치가 옵션으로 제공되며 장치에서 직접 구성할 수 있어서 정렬이 간편해져 빨라진 시동 시간
- 어느 방향에서든 표시등과 진단 디스플레이를 볼 수 있어서 줄어드는 고장 시간