OC Sharp – 벌룬 카테터 팽창 시 두께 측정

벌룬 카테터가 팽창할 때의 두께 분포는 정확한 표면 두께를 보장하는 데 중요한 정보입니다. 공초점 측정 센서 OC Sharp는 카테터 벌룬이 팽창할 때 모든 지점에서 두께를 매우 정확하게 비접촉식으로 측정하므로 측정 대상에 아무런 영향을 주지 않습니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    최고의 정밀도를 위한 크로매틱 공초점 측정 기술
    • 600µm부터 12mm까지 다양한 측정 범위
    • 크로매틱 공초점 센서 기술로 최고의 신뢰도와 정확성 확보
    • 4,000Hz에 달하는 높은 측정 빈도
    • 매우 다양한 재료 및 색상에 대해 확실한 측정 작업 수행
    • 단 1개의 센서 헤드로 투명한 재료의 두께 측정(30µm 두께부터 크로매틱 공초점 방식 적용, 3µm 두께부터 간섭 측정 방식 적용)
    • 초소형 대상을 측정하기 위한 매우 작은 광점
    • OC Sharp 소프트웨어를 이용한 간편한 설정