연락처
피드백

혁신 기술을 이용한 감지 안정성

NextGen optical expert icon

W16 및 W26 제품군의 광전 센서에서 고성능 기술은 기본입니다. 폭넓은 혁신 기술 포트폴리오로 반사광이 있거나 평평하지 않은, 구멍이 있거나 투명한 감극 물체까지도 확실하게 감지할 수 있습니다.

NextGen TwinEye icon

 

 

TwinEye 기술

광택이나 반사광이 있는 물체, 심지어 새까만 물체에서도 TwinEye 기술은 최고의 기능 안정성을 발휘합니다. 센서 하나에서 수신기 두 개가 감지 안정성을 몇 배로 높여주는 것입니다. 센서는 수신기 두 개가 동일한 감지 결과에 이를 때만 스위칭 상태를 변경합니다. 그래서 광택과 색상 대비가 매우 심할 뿐만 아니라 평평하지도 않은 표면까지도 W16 및 W26에 의해서는 확실하게 인식됩니다.
NextGen LineSpot icon

 

LineSpot 기술

구멍이 있거나 질감이 있어 표면이 평평하지 않은 물체에서 LineSpot 기술은 높은 감지 안정성을 보장합니다. 광점이 선형으로 확장되므로 빈틈이나 도드라진 표면 구조처럼 들쭉날쭉한 표면 전체에 걸쳐 시각화된 보고가 가능합니다.

NextGen ClearSens image

 

 

ClearSens 기술

유리병이나 투명 필름 같은 투명 물체에서는 ClearSens 기술이 꿰뚫어보는 능력을 극대화합니다. 물체 특성 및 감쇠율에 따라 장치에서 바로 알맞은 모드가 설정됩니다. AutoAdapt 기능 덕분에 리플렉터나 센서 앞유리 오염 시 광전 센서가 스위칭 임계치를 자동 재조정하므로 꿰뚫어보는 센서 능력은 언제나 최고 수준으로 제공됩니다.

더 많은 센서에 탑재되는 ClearSens

NextGen optofilter image

 

 

Optofilter

최신 광전 센서는 주변광 내성이 강하므로 LED 또는 안전조끼의 반사광에 영향을 받지 않습니다. 그 밖에도 이 센서는 랩 포장 팩이나 패키지 접착 테이프 같은 감극 물체를 확실하게 감지하는 과제에 적합합니다. 여기에서 수신되는 신호는 리플렉터의 수신 신호와 비슷하여 지금까지 일반적이었던 기술을 적용하면 스위칭 오류가 생길 수 있습니다.

위로