레이저 표면 동작 센서
SPEETEC 1D

움직임을 감지합니다. 접촉 없이.

혜택

  • 민감하거나 부드럽거나 매끄러운 표면에서 측정의 새로운 가능성을 열어줌
  • 광학 센서 시스템이 측정 표면의 손상과 오염을 방지하며 높은 제품 품질을 보장함
  • 슬립 없는 측정으로 측정 정확도가 향상되고 이로써 생산성과 공정 품질이 극대화됨
  • 레이저 등급 1 제품이므로 값비싼 레이저 보호 조치와 특수 교육을 받은 인력이 필요 없음
  • 스타트 스톱 모드 그리고 짧은 측정 길이에서도 높은 측정 정확도
  • 구성 인터페이스로 애플리케이션 및 센서를 진단하고 매개변수를 설정할 수 있음
  • 간편한 추가 장착, 마모가 없으며 정비가 필요 없음

개요

움직임을 감지합니다. 접촉 없이.

마모가 발생하지 않고 정비가 필요 없는 레이저 표면 동작 센서 SPEETEC 1D는 물체 표면의 움직임을 접촉 없이 감지합니다. 감지를 위해 측정 요소나 스케일이 필요 없습니다. 레이저 도플러 효과에 기반한 기술이 적용된 SPEETEC 1D는 물체 속도, 길이, 동작 방향, 위치를 거의 모든 표면에서 측정할 수 있습니다. 이 센서의 비접촉식 측정은 표면이 부드럽거나 민감한 애플리케이션에 특히 이상적입니다. 접촉식 측정은 이러한 표면을 손상시키기 때문입니다. 또한 SPEETEC 1D는 공정이 빠르고 역동적으로 진행되어 엔코더를 쓰기에 부적합한 엔코더 애플리케이션에 안성맞춤입니다. 인터페이스를 통해 센서를 감시하고 논리 기능을 구성할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 측정체 없이 속도, 길이, 위치의 비접촉식 측정
  • 많은 재료, 색상, 표면에 사용 가능
  • 매우 높은 측정 정확도 및 반복 정밀도
  • 레이저 등급 1
  • 고내성 디자인, 콤팩트한 치수, 가벼운 무게
  • TTL 또는 HTL 인터페이스
  • 진단 및 매개변수 설정 기능

혜택

움직임 감시에서 새로운 애플리케이션 영역을 연다

SPEETEC 1D는 무엇이 가능한지 보여줍니다. 이 센서는 레이저 도플러 방식을 이용하여 개별 물품 및 끝없이 이어지는 물품의 길이, 속도, 위치를 빠르고 정밀하게 측정합니다. 센서가 비접촉식으로 측정을 수행하므로 자동화 분야에서 새로운 애플리케이션이 가능합니다. 이전에는 민감하거나 부드러운 표면을 직접 측정하는 작업을 포기할 수밖에 없었습니다. 촉각식 센서가 이러한 표면을 손상했기 때문입니다. 이제 SPEETEC 1D로 접촉 없이 동작 데이터를 수집할 수 있습니다. 또한 이 센서는 콤팩트한 치수와 표준화된 TTL 또는 HTL 인터페이스 덕분에 신규 설비나 기존 설비에 쉽게 통합하고 빠르게 가동할 수 있습니다.

슬립으로 인한 측정 오류가 없습니다. 짧은 반응 시간과 처음 몇 센티미터부터 매우 높은 측정 정확도: SPEETEC 1D는 동적이거나 단속적인 프로세스에서 광학 측정 원리로 속도 측정의 새로운 기준을 제시합니다.

스타트 스톱 모드 그리고 짧은 측정 길이에서 높은 측정 정확도.

동적 프로세스에서 슬립 없이 측정을 수행하므로 공정 품질과 설비 생산성이 높아집니다.

스마트한 디자인

길쭉한 레이저 창과 둥글게 처리된 모서리가 이동 방향을 암시합니다.

고급 플러그 연결부가 미니멀리즘적이고 기능적인 디자인과 만납니다.

SPEETEC 1D의 우아하고 깔끔한 디자인은 iF Design Award 2020을 수상했습니다.

측정의 지평을 넓힌다: SPEETEC 1D는 촉각식 측륜 시스템과 복잡한 레이저 도플러 센서 사이의 빈틈을 메우며 비접촉식 측정 원리 덕분에 거의 모든 표면과 물체에 적합합니다.

더 편리한 취급 – 공장 출고 시 레이저 등급 1로 안전 보장

SPEETEC 1D는 다른 레이저 속도 센서보다 확연히 경제적입니다. 레이저 등급 1 덕분에 장치를 통합할 때 하우징, 보안경, 안전 구역 등 어떤 보호 조치도 필요 없으며 특수 교육을 받은 인력도 필요 없습니다. 설치 부담을 최소화하여 그냥 마운팅하고 가동하면 됩니다. 적외선 레이저의 레이저 도플러 방식은 매우 높은 반복 정밀도로 10m/s까지 정확한 속도값을 제공합니다. 측정 대상이 끝없이 공급되는 물품이든 개별 물품이든 관계없이 레이저가 최대 4µm의 고해상도를 제공하며 센서가 1미터 구간에서 자재 길이를 밀리미터 단위까지 정확히 측정합니다. 이로써 이 제품은 수많은 애플리케이션에서 최고의 신뢰도를 제공합니다.

실용적인 기술

적외선 레이저는 가시광 밖에서 850nm의 파장으로 측정을 수행합니다.

레이저 등급 1 덕분에 레이저 빔이 눈에 바로 닿은 경우에도 상해를 입지 않습니다.

SPEETEC 1D의 광센서는 환경광에 민감하지 않으며 항상 신뢰할 수 있는 측정값을 제공합니다.

고정밀, 확실함, 매우 간단한 취급: SPEETEC 1D는 레이저 등급 1을 비접촉식 속도 측정의 새로운 기준으로 만듭니다.

민감한 표면을 손상하지 않으면서 경제적으로 측정

이 측정 시스템은 아주 민감한 자재를 측정하는 데 특히 적합합니다. 기존 측륜 시스템이 가하는 압력 때문에 눌린 자국이 생기거나 손상되거나 자재가 변화하던 표면을 이제 간단하고 안전하게 측정할 수 있습니다. 레이저 기반 기술은 또한 측정할 자재 표면의 오염을 방지합니다. SPEETEC 1D는 끝없이 공급되는 물품 외에 개별 물품의 움직임도 문제없이 정밀하게 파악합니다. 이때 레이저는 마모 없이 작업하며 이로써 유지관리 비용이 최소화되고 공정 안정성이 높아집니다.

개별 물품의 길이와 위치를 안전하게 비접촉식으로 측정

개별 물품의 길이 측정

SPEETEC은 개별 물품의 정밀한 길이값을 통해 자동화된 정적 공정 제어, 최적화된 공정, 비용 효율적인 설비 제어를 위한 토대를 마련합니다.

개별 물품에 대한 위치 측정

SPEETEC은 개별 물품에서 위치를 감지합니다. 이로써 정확히 올바른 지점에서 개별 물품을 가공할 수 있습니다.

자재를 해치지 않는 측정

광센서는 얇은 필름이나 연질고무 또는 절연재 같은 아주 민감한 자재의 손상을 방지합니다.

SPEETEC 1D는 마모 없이 측정을 수행하며 수천 시간 사용한 후에도 확실하고 정확한 값을 제공합니다.

SPEETEC 1D의 하우징에 바로 트리거 센서를 마운팅하면 개별 물품의 길이를 정확히 측정할 수 있습니다.

원활한 속도 측정: SPEETEC 1D을 사용하면 아주 부드럽고 민감한 표면에서 비접촉식으로 정확하게 움직임을 측정하는 동시에 정비 부담을 최소화할 수 있습니다.

유연성 및 투명성 – 옵션으로 제공되는 매개변수 설정 및 진단 인터페이스

원하는 경우 매개변수 설정 및 진단 인터페이스를 갖춘 SPEETEC 1D도 공급할 수 있습니다.

이 인터페이스를 이용하여 분해능, 전기 인터페이스, 동작 방향 같은 기본 설정을 지정할 수 있습니다. 그 밖에 외부 입력 신호와 출력 신호의 평가를 위한 논리 기능을 활성화하고 설정할 수 있습니다. 고객 애플리케이션에서 진단 기능으로 센서의 상태 데이터와 현재 측정 결과를 한눈에 파악할 수 있습니다.

논리 기능, 구성, 진단

프로그래밍 장치 PGT-14를 사용하여 SOPAS ET를 통해 모든 매개변수 설정 및 진단 기능에 접근할 수 있습니다.

광범위한 진단값으로 센서와 애플리케이션 상태를 파악하여 확실한 공정 감시가 가능합니다.

지능적인 논리 기능 덕분에 외부 감지기를 이용하여 개별 물품의 길이를 측정할 수 있습니다. 또한 개별 물품에 대한 동작을 시작할 수 있습니다.

고객별 센서 조정, 제어기에 구애받지 않는 논리 기능, 투명성, 센서를 통한 제어 및 애플리케이션. 매개변수 설정 및 진단 인터페이스를 갖춘 SPEETEC 1D를 사용하면 이 모든 것이 가능합니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    공칭 측정 거리50 mm
    동작 방향1D, x 방향
    레이저 등급1 (IEC 60825-1:2014)
    피장/빛의 유형850 nm 눈에 보이지 않는 적외선
    공급 전압12 V ... 30 V
    통신 인터페이스

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    연결 방식수 커넥터, M12, 8핀, A코드
    측정 단계(분해능 µm/pulse)4 ... 2,000
    프로그램 가능/매개 변수 설정 가능– / ✔
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드