연락처
피드백

회전식 인크리멘털 모터 피드백 시스템

비동기 모터를 위한 안정적인 솔루션

인크리멘털 모터 피드백 시스템은 전기 모터의 위치, 회전 방향, 속도를 파악하는 측정 시스템입니다. 회전당 라인 수는 분해능을 결정합니다. 기준 이동으로 위치가 파악됩니다. 이어서 펄스 수 계산으로 위치가 매핑됩니다.

인크리멘털 모터 피드백 시스템은 주로 속도 제어에 사용됩니다.

이 시스템은 비동기 모터에 맞춰 기계적, 전기적으로 최적화되어 있습니다. 모든 일반 전기 인터페이스가 제공됩니다.

1 검색 결과:

VFS60 - 안정적이고 다재다능하며 비동기 모터에 딱 맞습니다.
  • TTL, HTL 또는 Sin 0.5VSS 인터페이스

  • 회전당 최대 65,536라인 분해능

  • 인터페이스, 라인 수, 제로 펄스 개별 프로그래밍

  • RS485로 직접 프로그래밍

  • 볼 베어링 간격이 넓어 회전이 우수함

  • 뛰어난 안정성

  • 보호 등급 IP65

  • 블라인드 중공축 및 관통형 중공축 직경이 8~15mm이므로 기계적으로 유연함, 여러 고정자 커플링과 함께 구입 가능

  • 온도 범위 –30°C부터 +100°C까지

  • 플라스틱 슬리브로 축 절연 연결 능
위로